17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。
  • 刃径 D(φ)

    ~mm
  • 全長 (L)(mm)

    ~mm
  • シャンク径 (d)(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 首下長(ℓ1)(mm)

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用

通常単価(税別)
44,57769,429
税込単価
49,03576,372
通常出荷日:1日目

アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率加工用カッタ。

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

型番リスト

表示件数

刃径 D

(φ)

全長 (L)

(mm)

シャンク径 (d)

(mm)

刃数

(枚)

首下長(ℓ1)

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
25
140
25
1
60
0.41
1個
25
200
25
1
60
0.63
1個
32
150
32
1
70
0.72
1個
32
220
32
1
70
1.2
1個
40
160
32
2
70
0.88
1個
40
220
32
2
70
1.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
44,577
( 49,035 )
1日目
51,597
( 56,757 )
1日目
48,509
( 53,360 )
1日目
55,599
( 61,159 )
1日目
60,303
( 66,333 )
1日目
69,429
( 76,372 )
1日目

詳細情報

基本情報

アルミ合金をはじめとする非鉄金属の粗加工から仕上げ加工までこなす、高速・高能率加工用カッタ。

ご注意

  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SEC-ウェーブミル WAX4000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径3.2以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000E/EL型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用
SEC-ウェーブミル WAX3000型 チップ刃先ノーズ半径4.0以下用
SEC-ウェーブミル WEX2000E/EL型
メーカー住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル住友電工ハードメタル
通常価格44,577-38,330 -62,595 -38,330 -65,146 -14,450 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜
加工用途平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り平面 / 側面 / 溝削り
被削材アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金アルミ合金一般鋼、炭素鋼、合金鋼 / プレハードン鋼、調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ合金 / Ti合金、耐熱合金
取付け方法柄付きタイプ柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー柄付きタイプ
仕上げ区分粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工粗・中粗加工
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング