17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超硬グリットジグソー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

超硬グリットジグソー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

20300-GT300S

2019年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

鋳物やセラミックタイル等に最適

指定中の仕様・寸法情報

用途
FRP / タイル
材質
超硬
山数
超硬グリット
厚さ(mm)
0.8
全長(mm)
70
幅(mm)
8
入り数(枚)
2
シャンク形状
Tシャンク
用途(切断能力)
FRP、レンガ、タイル、人工大理石
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト