17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ハックソーフレーム

通常単価(税別)
6,1495,018
税込単価
6,7645,520
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・調節が簡単:蝶ネジを使って素早くテンション調節ができます。

型番:

HF12132-HT50
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HF12132-HT50の仕様・寸法情報

商品タイプ
本体
ノコ刃サイズ(mm)
300
詳細タイプ
高強度フレーム
使用方法
片手対応
特長
V224(24山、300mm)ブレード付
-
-

絞り込み条件

  • ノコ刃サイズ(mm)

  • 詳細タイプ

  • 使用方法

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
HF12132-HT50

ノコ刃サイズ

(mm)

詳細タイプ

使用方法

特長

最小発注数量
300
高強度フレーム
片手対応
V224(24山、300mm)ブレード付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,1495,018
( 5,520 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・調節が簡単:蝶ネジを使って素早くテンション調節ができます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハックソーフレームの型番HF12132-HT50のページです。 型番HF12132-HT50に関する仕様情報を記載しております。
ハックソーフレームのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハックソーフレーム
ハックソーフレーム HTHSF300
糸ノコ刃 6種セット 薄刃タイプ
糸ノコ刃
糸ノコ刃用ハンドルフレーム
アルミのこフレーム(250、300mm用)
メーカーレノックストラスコ中山ツボサンツボサンツボサントラスコ中山
通常価格6,1493,3742,4531,4573,8673,255
通常出荷日在庫品1日目2日目4日目1日目2日目1日目
商品タイプ本体本体替刃替刃本体本体
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金工のこカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト