17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 山数

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 入り数(枚)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

エアソーブレード【5個入り】

通常単価(税別)
3,100特別価格
税込単価
3,410特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:3日目

【特長】・耐破損性・バイメタルブレードは柔軟で破損に強く、ブレード寿命を延ばします・耐久性が高い・高速...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品特長・仕様

規格表

エアソーブレード 規格表01

型番リスト

表示件数

山数

全長

(mm)

入り数

(枚)

用途(切断能力)

対応機種

最小発注数量
18T
102
5
バンパー切断
ベッセル、SPエアーナイル、信濃、空研KS32、空研KS35
2パック

5個入り

24T
102
5
板厚1.6~3.2mm
ベッセル、SPエアーナイル、信濃、空研KS32、空研KS35
2パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,100
( 3,410 )
3日目
3,100
( 3,410 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐破損性
・バイメタルブレードは柔軟で破損に強く、ブレード寿命を延ばします
・耐久性が高い
・高速度鋼刃により丈夫で長持ちする切断エッジが得られます

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアソーブレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアソーブレード
レーザーセーバーソーブレード
KSK エアソーブレード 鉄工用 バイメタル材 5本入
KSK エアソーブレード アルミ・樹脂用 バイメタル材 5本入
セーバーソーブレード 刃先材質:バイメタルハイス
AX木工用カーバイドレシプロソーブレード 5TPI
メーカーレノックスレノックス河部精密工業河部精密工業MPSミルウォーキー(MILWAUKEE)
通常価格3,1005,8001,6351,7008103,706 -
通常出荷日3日目9日目2日目在庫品1日目4日目9日目
刃先材質バイメタルバイメタルバイメタルハイスバイメタルハイスバイメタルハイス炭素工具鋼
厚さ(mm)0.651.10.60.60.91.3
幅(mm)1325----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

セーバーソーブレードカテゴリの売れ筋ランキング