ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

TRI-FOLDソー

通常単価(税別)
4,952
税込単価
5,447
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・標準セーバーソーを使用:機械本体が入らない時など、使用中のブレードを取り付けて使用できます。...

詳細を確認

型番:

20997-618636
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

20997-618636の仕様・寸法情報

用途
木工
付属ブレード
金工用618R/木工用636RP 各1枚付属

商品情報

製品特長・仕様

型番付属ブレード
20997-618636金工用618R/木工用636RP各1枚付属

使用方法・使用事例

使用事例

TRI-FOLDソー 使用事例

型番リスト

表示件数
型番
20997-618636
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,952
( 5,447 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・標準セーバーソーを使用:機械本体が入らない時など、使用中のブレードを取り付けて使用できます。
・取り付け角度の調整が可能:プッシュボタン設計によりブレードを3段階の角度に調整でき、様々な用途の切断に使えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TRI-FOLDソーの型番20997-618636のページです。 型番20997-618636に関する仕様情報を記載しております。
TRI-FOLDソーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
TRI-FOLDソー
鉄鋼・ステンレス用バイメタルハンドソー 24山 2枚入
ハンドソー替刃バイメタルハイス 250mm
ハンドソー TH
アルミ・銅用ハンドソー 18山 2枚入 SHP-18
3802 ハイスピード・マシンソーブレード
メーカーレノックス不二越トラスコ中山不二越不二越バーコ
通常価格4,9521,3301,71918,339 -6123,412 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目3日目1日目〜
用途木工鉄工 / ステンレス鉄工 / ステンレス鉄工木工ステンレス
付属ブレード金工用618R/木工用636RP 各1枚付属-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドソーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト