17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

トルクスHFドライバー

トルクスHFドライバー
通常単価(税別)
2,0592,875
税込単価
2,2653,163
通常出荷日:1日目~4日目

人体工学を実現するハンドルが付いたドライバー。【特長】・独自のトルクスHFはトルクスのオリジナル形状に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

刃先

最小発注数量
161
80
4013288100696
411-7328
33.2 / 33.2g
T10
1個
242
130
4013288100757
411-7387
130.200 / 130.2g
T40
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,875
( 3,163 )
1日目
2,059
( 2,265 )
4日目

詳細情報

基本情報

人体工学を実現するハンドルが付いたドライバー。
【特長】
・独自のトルクスHFはトルクスのオリジナル形状に極限までフィットするよう開発されている。
・吸いつくようにビットを保持し、まっすぐにネジ締めできるようにする。
・特殊なグリップ形状により、つかみやすさとフィット感を実現。
・通常より大きいトルクを届けることができる。
・ごろごろ転がらないようハンドルの先端を六角状にしている。
・ネジを保持する機能付き。
・TakeitEasyカラー識別用の表示付き。

商品情報

製品仕様

028048の外観
トルクスHFドライバーの先端形状

トルクスHFドライバーの先端形状

トルクスHFドライバーの使用イメージ

トルクスHFドライバーの使用イメージ

六角構造:六角形状により、作業現場でドライバーが転がってしまう煩わしさを防止している

六角構造:六角形状により、作業現場でドライバーが転がってしまう煩わしさを防止している

品番刃先軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
028050T108016133.2
028056T40130242130.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

トルクスHFドライバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
トルクスHFドライバー
ロングトルクスHFドライバー
“トルクスプラスRドライバー”
ボールポイント・ドライバーセット
ボールポイント・ドライバー 単品
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
メーカーWERAWERAWERAボンダスボンダスPBスイスツールズ
通常価格2,059-2,4792,0079,0501,247 -9,329
通常出荷日1日目〜4日目1日目8日目在庫品1日目〜1日目
先端形状トルクストルクストルクストルクストルクスプラス(+) / マイナス(-)
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
軸形状六角六角
単品/セット単品単品単品セット単品セット
マグネットなしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング