17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ステンレスビットホルダ 051465

ステンレスビットホルダ

通常単価(税別)
5,826
税込単価
6,409
通常出荷日:2日目

ビットホルダー付きのホルダ。【特長】・ステンレスビットに対応したアダプター。・人体工学に沿って設計した...

詳細を確認
  • 種類
    ドライバーホルダー・スタンド
  • JANコード
    4013288127570
  • トラスココード
    411-7956
  • グリップタイプ
    ゴム
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量(g)
    75
  • 材質1
    プラスチック
  • 全長(mm)
    119
  • 差込角(mm)
    6.35
  • ハンドル径(mm)
    33
  • 先端マグネット
    なし

型番:

051465
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ステンレスビットホルダ 051465の仕様

051465の外観

051465の外観

  • 全長:119mm
  • 質量:75g
クラフトフォームハンドル:ドライバーのハンドルデザインは独自の人間工学に基づいている。持ちやすさと使用者の疲労軽減に貢献

クラフトフォームハンドル:ドライバーのハンドルデザインは独自の人間工学に基づいている。持ちやすさと使用者の疲労軽減に貢献

レーザーチップ:先端部に加工された極めて微細な「トゲ」が、ネジに食い込むことで、ネジがなめることを防止する

レーザーチップ:先端部に加工された極めて微細な「トゲ」が、ネジに食い込むことで、ネジがなめることを防止する

六角構造:六角形状により、作業現場でドライバーが転がってしまう煩わしさを防止している

六角構造:六角形状により、作業現場でドライバーが転がってしまう煩わしさを防止している

051465の仕様・寸法情報

種類
ドライバーホルダー・スタンド
JANコード
4013288127570
トラスココード
411-7956
グリップタイプ
ゴム
単品・セット区分
単品
質量(g)
75
材質1
プラスチック
全長(mm)
119
差込角(mm)
6.35
ハンドル径(mm)
33
先端マグネット
なし
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
051465
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,826
( 6,409 )
2日目

詳細情報

基本情報

ビットホルダー付きのホルダ。
【特長】
・ステンレスビットに対応したアダプター。
・人体工学に沿って設計したハンドルで通常より大きいトルクを届けることができる。
・ホルダーのスリーブを前に押さずビット挿入可。
・片手でビット交換可能。
・ホルダーのスリーブは自由に回転できる。
・ホルダーのメタル材質はステンレス。
・製造国:チェコ。
・シャンク:6.35mm。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレスビットホルダの型番051465のページです。 型番051465に関する仕様情報を記載しております。
ステンレスビットホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレスビットホルダ
"クラフトフォームコンパクト Vario" ハンドル
マグネタイザー
ESDマグネタイザー
差替式精密ドライバーブレード
PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)
メーカーWERAWERAWERAWERAPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格5,8262,4742,6643,0131,289 -1,640 -
通常出荷日2日目1日目1日目19日目1日目〜在庫品1日目〜
種類ドライバーホルダー・スタンドドライバーハンドル---ドライバーブレード
JANコード4013288127570401328800046040132882195894013288225924--
トラスココード411-7956431-6533467-8470616-8564--
グリップタイプゴムゴム----
単品・セット区分単品単品----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバー関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング