ツール用品技術窓口

マガジンドライバーロング(マグネット入り) TMDL

マガジンドライバーロング(マグネット入り)

通常単価(税別)
1,9061,848
税込単価
2,0972,033
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

GSマーク認証のエルゴデザインハンドルで手に優しく疲れにくい仕様。【特長】・この1本で8サイズに対応。...

詳細を確認
  • 先端サイズ・プラス(+)
    No.0 / No.1 / No.2
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅 (mm)
    4.5 / 5.5 / 6.5
  • グリップ材質
    ソフト樹脂・ゴム
  • 全長 (mm)
    235
  • 軸長 (mm)
    128
  • 軸形状
  • 単品/セット
    セット
  • マグネット
    あり
  • トラスココード
    300-6981
  • セット内容
    刃先/ マイナスビット:(-)4.5、(-)5.5、(-)6.5、プラスビット:(+)No.0、(+)No.1、(+)No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25
  • 重量 (g)
    190
  • 軸貫通
    なし
  • 特長
    この1本で8サイズに対応します。本体頭部が開閉式マグネットキャップ仕様となっていて7本のビットを収納できます。マグネットにより内部でばらつくことはないので作業中に不快感を与えずスムーズに作業できます。GSマーク認証のエルゴデザインハンドルで手に優しく疲れにくい仕様です。
  • 仕様
    全身焼入

型番:

TMDL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

マガジンドライバーロング(マグネット入り) イメージ

マガジンドライバーロング(マグネット入り) イメージ

仕様

  • 全身焼入
  • 刃先:マグネット入り

製造国

  • ドイツ
品番軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g/セット)
TMDL128235190

TMDLの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.0 / No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
4.5 ~ 6.5
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
235
軸長(mm)
128
軸形状
単品/セット
セット
マグネット
あり
トラスココード
300-6981
セット内容
刃先/ マイナスビット:(-)4.5、(-)5.5、(-)6.5、プラスビット:(+)No.0、(+)No.1、(+)No.2、ヘックスローブビット:T-20、T-25
重量(g)
190
軸貫通
なし
特長
この1本で8サイズに対応します。本体頭部が開閉式マグネットキャップ仕様となっていて7本のビットを収納できます。マグネットにより内部でばらつくことはないので作業中に不快感を与えずスムーズに作業できます。GSマーク認証のエルゴデザインハンドルで手に優しく疲れにくい仕様です。
仕様
全身焼入
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

型番リスト

表示件数
型番
TMDL
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,9061,848
( 2,033 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

GSマーク認証のエルゴデザインハンドルで手に優しく疲れにくい仕様。
【特長】
・この1本で8サイズに対応。
・本体頭部が開閉式マグネットキャップ仕様となっていて7本のビットを収納可能。
・マグネットにより内部でばらつくことはないので作業中に不快感を与えずスムーズに作業可能。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マガジンドライバーロング(マグネット入り)の型番TMDLのページです。 型番TMDLに関する仕様情報を記載しております。
マガジンドライバーロング(マグネット入り)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マガジンドライバーロング(マグネット入り)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ヘックスドライバーセット(ビット10本付)
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
スイスグリップ貫通ドライバーセット(BOX付き)
スイスグリップドライバーセット8250.CBB
メーカートラスコ中山PBスイスツールズベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,9069,3292,26610,62416,3159,948
通常出荷日在庫品1日目1日目1日目3日目1日目1日目
先端サイズ・プラス(+)No.0 / No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)4.5 / 5.5 / 6.53.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 84 / 63.5 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6.5 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 8
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)235175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270213125 / 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245180 / 200 / 210 / 260 / 270175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270
軸長(mm)128100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90100100 / 120 / 140 / 50 / 80 / 90100 / 150 / 80100 / 120 / 140 / 160 / 80 / 90
よく一緒に購入される商品

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング