ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

普通ドライバー(マグネット入り)

普通ドライバー(マグネット入り) TD-8-150
通常単価(税別)
954
税込単価
1,049
通常出荷日:1日目

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。先端にマグネット入りです。

型番:

TD-8-150
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TD-8-150の仕様・寸法情報

先端形状
マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
8
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
272
軸長(mm)
150
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
あり
JANコード
4989999209914
トラスココード
416-2781
質量(g)
147.000
軸貫通
なし
材質1
特殊鋼(SVCM)●グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー
特長
滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
仕様
全身焼入 DIN規格適合品
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TD-8-150
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
954
( 1,049 )
1日目

詳細情報

基本情報

滑りにくい人間工学デザイングリップを採用しています。
先端にマグネット入りです。

商品情報

製品仕様

TD-6.5-100 イメージ
  • 全身焼入
  • 刃先:マグネット入り
  • DIN規格適合品(ドイツ工業規格)

材質

  • 特殊鋼(SVCM)
  • グリップ:ポリプロピレン+熱可塑性エラストマー

製造国

  • 台湾
品番刃先軸長
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TD-8-150(-)8150272147

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

普通ドライバー(マグネット入り)の型番TD-8-150のページです。 型番TD-8-150に関する仕様情報を記載しております。
普通ドライバー(マグネット入り)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
機械の組み立てのねじ止め
5
満足度:5.0
機械を組むために、鉄のビスをとめるのに使用しました。マグネット入りなのでドライバーの先端にビスがくっつき、隙間のネジをと...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
普通ドライバー(マグネット入り)
マガジンドライバーロング(マグネット入り)
木柄ドライバー(マグネット入り)
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)ANEXANEX
通常価格9541,906500 -7,078 -1,050750
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目1日目1日目1日目
先端形状マイナス(-)---プラス(+)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)84.5 / 5.5 / 6.5-5.5 / 6 / 8-6
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
全長(mm)272235--21080
軸長(mm)150128-100 / 150 / 25 / 7510035
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング