17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

“ベンリーキャッチ”

通常単価(税別)
2,300
税込単価
2,530
通常出荷日:1日目

【特長】・磁力の効かない部品の採取に、手の届かない箇所で自由に曲げて使用できます。【用途】・精密部品の...

詳細を確認
  • 種類
    その他ツール・関連用品
  • 全長 (mm)
    500
  • JANコード
    4906842250046
  • トラスココード
    256-9442
  • 単品・セット区分
    単品
  • 質量(g)
    168.000
  • 材質1
    グリップ:アセテート樹脂
  • 特長
    磁力の効かない部品の採取に、手の届かない箇所で自由に曲げて使用できます。
  • 先端径 (mm)
    10
  • 爪の全長 (mm)
    50

型番:

NO9000-500
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NO9000-500の仕様・寸法情報

種類
その他ツール・関連用品
全長(mm)
500
JANコード
4906842250046
トラスココード
256-9442
単品・セット区分
単品
質量(g)
168.000
材質1
グリップ:アセテート樹脂
特長
磁力の効かない部品の採取に、手の届かない箇所で自由に曲げて使用できます。
先端径(mm)
10
爪の全長(mm)
50
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NO9000-500
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,300
( 2,530 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・磁力の効かない部品の採取に、手の届かない箇所で自由に曲げて使用できます。
【用途】
・精密部品の採取。機械整備のメンテナンス。
・工場内の作業時の紛失部品採取。
・ねじやナットの仮止め。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ベンリーキャッチ”の型番NO9000-500のページです。 型番NO9000-500に関する仕様情報を記載しております。
“ベンリーキャッチ”のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ベンリーキャッチ”
スプリングフック SS-21・SS-22
φ25x160mm アジャストカッパーバー
アンテナ式マグネットバー
スプリングフック P-64
アンテナ式マグネットバー EMB-01N/EMB-02N
メーカーサンフラッグエンジニアエスコSK-11ホーザンE-Value
通常価格2,300752 -7,2001,583879902 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品マグネット式ツールその他ツール・関連用品マグネット式ツール
全長(mm)500215160165~840200-
JANコード4906842250046-----
トラスココード256-9442-----
単品・セット区分単品-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング