ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

“アタックドライバー”セット

“アタックドライバー”セット AN112A
通常単価(税別)
6,6005,424
税込単価
7,2605,966
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。・ヘッド部分は打撃による本体の...

詳細を確認

型番:

AN112A
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AN112Aの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
9 ~ 11
グリップ材質
金属
単品/セット
セット
マグネット
なし
トラスココード
279-4730
セット内容
本体(4112N)/ビットホルダ(4138)/プラスビット(100P.32-2)/プラスビット(100P.32-3)/マイナスビット(100S.32-9)/マイナスビット(100S.32-11)/メタルケース
重量(g)
1000
特長
カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。
ケースサイズ(mm)
190×59×45
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AN112A
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,6005,424
( 5,966 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カム部分は耐摩耗性を向上させるために硬い熱処理を施しています。
・ヘッド部分は打撃による本体の割れを防ぐために少し軟らかくできています。
・ビットホルダを取り外すと12.7mmの差込角となっているので、汎用ソケットも使用できます。

商品情報

製品仕様

型番先端サイズ・プラス(+)先端サイズ・マイナス(-)刃幅グリップ材質単品/セットマグネット
AN112ANo.2/No.311/9mm金属セットなし

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

“アタックドライバー”セットの型番AN112Aのページです。 型番AN112Aに関する仕様情報を記載しております。
“アタックドライバー”セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“アタックドライバー”セット
ステンレスドライバーセット
ドライバーセット プラス マイナス
ソフトドライバーセット(マグネット入り)
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ソフトフィニッシュ®ドライバーセット(6本組)
メーカーKOKEN 山下工業研究所WERAバーコKTC(京都機械工具)PBスイスツールズWIHA
通常価格6,6007,73611,1166,179 -8,97810,223
通常出荷日1日目2日目1日目3日目3日目5日目
先端サイズ・プラス(+)No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)9 / 113 / 4 / 5.5 / 6.53 / 4 / 5.5 / 6.55.5 / 6 / 83.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 84.5 / 5.5 / 6.5
グリップ材質金属ソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
単品/セットセットセットセットセットセットセット
マグネットなしなしなしありなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング