ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

クイックボール60ラチェットドライバー

通常単価(税別)
2,500
税込単価
2,750
通常出荷日:1日目

【特長】・ギア山数60枚。滑らかに回転し、作業性抜群。・配線端子のはずし穴に差し込める特殊マイナス形状...

詳細を確認

型番:

395-D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

395-Dの仕様・寸法情報

先端形状
プラス(+) / マイナス(-)
先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
全長(mm)
190
単品/セット
単品
マグネット
あり
カラー
黒、赤
商品タイプ
製品本体
トラスココード
360-0980
先端マグネット
有り
差込角(mm)
H6.35
重量(g)
160
軸長 L(mm)
95
軸タイプ
特長
ギア数60枚6°のラチェット機構を内蔵しています。力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。差込角は6.35mmです。

型番リスト

表示件数
型番
395-D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,500
( 2,750 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ギア山数60枚。滑らかに回転し、作業性抜群。
・配線端子のはずし穴に差し込める特殊マイナス形状。
・持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構。
・電動ビットとしても使用できる差替式ビット。
・マグネット付(ビット)。
・力の入りやすいエラストマー樹脂とボール形状ハンドルです。
・差込角は6.35mmです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クイックボール60ラチェットドライバーの型番395-Dのページです。 型番395-Dに関する仕様情報を記載しております。
クイックボール60ラチェットドライバーのレビュー
4.3平均満足度:4.36件のレビュー
ねじの取付け、取り外し
2
満足度:2.0
グリップ部先端のつまみで回し方向が決められますが、 右回し、左回ししか選択できないのが少し残念。 両回しも選べるつまみ...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず誠に申し訳ございませんでした。頂戴致しました貴重なご意見はメーカーにフィードバックさせて頂き、今後の商品開発に活かしたいと思います。今後とも宜しくお願い致します。

2人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
ギアの空転トルクが軽く、ギア数も多くて使いやすい。 ビットを変えることで様々なねじに対応できて便利である。
0人が参考にしています。
ねじ取付
5
満足度:5.0
ラチェット式なので、回しやすく便利です。 ビットも交換できます。
0人が参考にしています。
ネジ締め
5
満足度:5.0
主に狭いところでのネジ締めに使用しています。ドライバーが回しにくいところなどではラチェットで締め付けられるので便利です。
0人が参考にしています。
作業工具
5
満足度:5.0
ラチェットの動きがスムーズで使い易いです 両回し機能が付いてれば言うことないのですが...
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クイックボール60ラチェットドライバー
ラチェットドライバー 8本組
ラチェットドライバー 4本組
ラチェットドライバー 16本組
ラチェットドライヴプラス DZ-51
板ラチェットドライバーセット No.TD-70
メーカーANEXベッセルベッセルベッセルエンジニアベッセル
通常価格2,5002,1051,9452,8013,1451,923
通常出荷日1日目2日目1日目1日目4日目在庫品1日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角 / トルクスプラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-) / 六角
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.1 / No.2 / No.3No.2No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)66665.54 / 6
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム金属金属
全長(mm)19017717717781132
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラチェットドライバーカテゴリの売れ筋ランキング