ツール用品技術窓口

確定しました

  • 先端サイズ・プラス(+)

  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 先端サイズ・六角(mm)

    ~mm
  • グリップ径(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • セット内容(点)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • 先端マグネット

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

"スーパーアクショングリップドライバー"

通常単価(税別)
4,828
税込単価
5,311
通常出荷日:1日目

【特長】・力を必要とするねじの取り外し作業に適しています。・1つのドライバーでストレートとT型の2種類...

詳細を確認

型番:

3350
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

3350の仕様・寸法情報

先端形状
-
先端サイズ・プラス(+)
No.1 / No.2 / No.3
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
先端サイズ・六角(mm)
4 ~ 6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
31
軸形状
六角
単品/セット
セット
マグネット
なし
JANコード
4962485344115
トラスココード
275-9039
セット内容(点)
9
質量(g)
363.000
先端マグネット
磁力あり
セット内容
ドライバービット:(+)No.1×(+)No.3×125、(+)No.2×(-)6×125、ヘクスローブビット:T20×T25×125、T27×T30×125、六角・ボールポイントビット:H4×BP4×125、H5×BP5×125、H6×BP6×125
重量(g)
363/セット
刃先
[[+]]1×[[+]]3×125mm、[[+]]2×[[-]]6×125mm、T20×T25×125mm、T27×T30×125mm、H4×BP4×125mm、H5×BP5×125mm、H6×BP6×125mm
材質1
ビット:特殊合金鋼
材質2
グリップ:炭素鋼、ポリプロピレン、エラストマー樹脂
セット内容(本)
7
特長
力を必要とするねじの取り外し作業に適しています。1つのドライバーでストレートとT型の2種類の使い分けができます。
-
-

型番リスト

表示件数
型番
3350

先端形状

先端サイズ・プラス(+)

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

先端サイズ・六角(mm)

グリップ径

(mm)

JANコード

トラスココード

セット内容(点)

質量(g)

先端マグネット

セット内容

重量

(g)

刃先

セット内容(本)

最小発注数量
-
No.1 / No.2 / No.3
6
4 ~ 6
31
4962485344115
275-9039
9
363.000
磁力あり
ドライバービット:(+)No.1×(+)No.3×125、(+)No.2×(-)6×125、ヘクスローブビット:T20×T25×125、T27×T30×125、六角・ボールポイントビット:H4×BP4×125、H5×BP5×125、H6×BP6×125
363/セット
[[+]]1×[[+]]3×125mm、[[+]]2×[[-]]6×125mm、T20×T25×125mm、T27×T30×125mm、H4×BP4×125mm、H5×BP5×125mm、H6×BP6×125mm
7
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,828
( 5,311 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・力を必要とするねじの取り外し作業に適しています。
・1つのドライバーでストレートとT型の2種類の使い分けができます。
・T型形状からストレート型形状へ(又はその逆)ワンタッチで簡単に切り替えることができます。
・T型形状:力が必要とされるゆるめ始め・増し締めに。
・ストレート型:普段のネジ回し(早回し)に。
・ビット差替式。
・マグネット付(ビット)。
・収納ケース付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

"スーパーアクショングリップドライバー"の型番3350のページです。 型番3350に関する仕様情報を記載しております。
"スーパーアクショングリップドライバー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
"スーパーアクショングリップドライバー"
ステンレス 蓄光ドライバー(スタビータイプ・マグネット入り)
“落下防止ドライバー”
ステンレス 蓄光ドライバー(マグネット入り)
スイスグリップドライバーセット(BOX付き)8440.CBB
スイスグリップドライバーセット8460.CBB
メーカーANEXANEXANEXANEXPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格4,8287501,0401,0509,0258,116
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
軸形状六角
単品/セットセット単品単品単品セットセット
マグネットなしありなしありなしなし
材質1ビット:特殊合金鋼軸:ステンレス鋼軸:特殊合金鋼●グリップ:ポリプロピレン、エラストマー樹脂軸:ステンレス鋼--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング