ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミニスタ60 ラチェットドライバー

通常単価(税別)
1,950
税込単価
2,145
通常出荷日:1日目

【特長】・驚異のギア数60枚・なめらかに回転し、作業性が抜群です・狭い箇所に便利なスタービータイプ・持...

詳細を確認

型番:

306D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

306Dの仕様・寸法情報

先端サイズ・プラス(+)
No.2
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)
6
グリップ材質
ソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)
44
全長(mm)
72
軸形状
単品/セット
単品
マグネット
なし
トラスココード
344-7677
先端マグネット
無し
重量(g)
90
セット内容(本)
1
特長
狭いスペースに便利です。ギア数60で作業効率に優れています。力の入るエラストマー樹脂のハンドルを採用しています。
仕様
ラチェット機構ビット差替式(+)No.2、(-)6の全長30mm

型番リスト

表示件数
型番
306D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,950
( 2,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・驚異のギア数60枚
・なめらかに回転し、作業性が抜群です
・狭い箇所に便利なスタービータイプ
・持ち手を変えず、左右の反復回し動作でネジを回せるラチェット機構
・力の入るエラストマー樹脂のハンドルを採用しています
【用途】
・狭い場所でのねじの締付け作業に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ミニスタ60 ラチェットドライバーの型番306Dのページです。 型番306Dに関する仕様情報を記載しております。
ミニスタ60 ラチェットドライバーのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
60枚ギアですが空転が軽く軽快な作業ができます。 新型は72枚ギアでギアロックもできるようになっているようでので、そちら...もっと読む
0人が参考にしています。
端子ネジの締め付け及びゆるめ
4
満足度:4.0
ネジが固いと締め付けやゆるめ時に、ラチェットが働いて、 非常に締め安い。 貸してあげた人も、すぐれものと、関心していまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ミニスタ60 ラチェットドライバー
ドライバーセット(BOX付き)1575.CBB
差替スタビードライバーセット CDS2
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
ドライバーセット(BOX付き)250.CBB
ドライバーセット(BOX付き)1530.CBB
メーカーANEXPBスイスツールズTONEベッセルPBスイスツールズPBスイスツールズ
通常価格1,95010,6247851,0748,9784,992
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目2日目3日目3日目
先端サイズ・プラス(+)No.2No.1 / No.2No.2No.2No.1 / No.2No.1
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)63.5 / 4 / 5.5 / 6.5663.5 / 4 / 5.5 / 6.5 / 84 / 6.5
グリップ材質ソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム
グリップ径(mm)44--35--
全長(mm)72125 / 175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 2459086175 / 180 / 195 / 205 / 220 / 245 / 270125 / 175 / 195 / 245
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング