17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

アネックス 特殊精密ドライバー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

3475

2021年10月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・携帯電話、コンピューターなどに使用されているねじ用の特殊精密ドライバーです。
・グリップ後部は回転キャップです。
・優れた靭性・耐摩性ブレード(焼入)です。

指定中の仕様・寸法情報

先端形状
特殊
グリップ材質
硬質プラスチック
グリップ径(mm)
-
全長(mm)
-
軸長(mm)
20
単品/セット
セット
JANコード
4962485350215
トラスココード
395-9121
セット内容
Y型、5溝(1.3)、5溝(1.8)、6溝(T4・1.3)、6溝(穴付・1.9)
重量(g)
143 / 143/セット
軸タイプ
マグネット
なし

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト