17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

割柄ドライバー(貫通) 9210

通常単価(税別)
3,2803,450
税込単価
3,6083,795
通常出荷日:1日目

【特長】・スポット溶接剥がし・タイル剥がし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。・打撃に...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・マイナス(-)刃幅

(mm)

全長

(mm)

軸長

(mm)

JANコード

トラスココード

重量

(g)

RoHS?最小発注数量
9.5
273
150
4962485286019
385-8031
236.000
10
1個
11
323
200
4962485286026
385-8022
262.000
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,280
( 3,608 )
1日目
3,450
( 3,795 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スポット溶接剥がし・タイル剥がし・バリ取り・コンクリートのハツリ作業に適しています。
・打撃により手の滑りを防止する幅広グリップエンドです。
・耐衝撃・耐油樹脂ハンドル使用。
・ハンマーで叩きやすい凸座金。
・貫通タイプ。
・マグネット付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

割柄ドライバー(貫通) 9210のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
割柄ドライバー(貫通) 9210
木柄貫通プラスドライバー
貫通ドライバー KMD-100
貫通ドライバー KMD-150
貫通マイナスドライバー(ソフトグリップ)
ノンスリップ貫通ドライバー
メーカーANEXWIHATONETONEシグネットベッセル
通常価格3,280-1,3008101,120950 -1,583
通常出荷日1日目3日目在庫品1日目5日目在庫品1日目1日目
先端形状マイナス(-)プラス(+)マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)プラス(+)
グリップ材質硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチック硬質プラスチックソフト樹脂・ゴム
軸形状六角六角
単品/セット単品単品単品単品単品単品
マグネットなしなしありありなしあり
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

貫通ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング