17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ミラータイプコンビネーションスパナ TTCS-7S TTCS-7S

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ミラータイプコンビネーションスパナ TTCS-7S

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TTCS-7S

2024年07月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。
【特長】
・属表面は美しく、肌触りが良い重量感のあるミラータイプ。
・スネークバンドは必要なスパナを1本ずつホルダから取り外すことが可能。
【用途】
・六角ボルト・ナットを締め付けたり、緩めたりするときに使える。

指定中の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
8 ~ 19
単品・セット区分
セット品
詳細タイプ
セット(樹脂製スネークバンド付)
JANコード
4989999235517
トラスココード
301-4100
質量(g)
570.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:ノンクロムメッキ

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト