17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

コンビネーションスパナ TCS-0005~TCS-0032・TCS-10S・TCS-14S

コンビネーションスパナ TCS-0005~TCS-0032・TCS-10S・TCS-14S

通常単価(税別)
66617,504特別価格
税込単価
73319,254特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。【特長】・表面は梨地仕上げで、手になじみやすく...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:ノンクロムメッキ
未確定 11 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TCS-0019 イメージ

TTCS-0019

TCS-10S(セット) イメージ

TCS-10S(セット)

規格表

品番二面幅寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TCS-00077.09820
TCS-00088.010325
TCS-001010.012340
TCS-001313.014760
TCS-001414.016880
TCS-001919.0230180
TCS-002222.0260230
TCS-003030.0380675
TCS-003232.0418820
  • 材質 : クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 製造国 : 台湾
 

セット

品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質量
(kg/セット)
TCS-10S8、10、12、13、14、17、19、21、22、24101.65
TCS-14S5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32143.50
  • 付属品 : 収納用ポーチ

図面

TCS-0007/TCS-0008/TCS-0010/TCS-0013/TCS-0014/TCS-0019/TCS-0022/TCS-0030/TCS-0032

コンビネーションスパナ TCS-0005~TCS-0032・TCS-10S・TCS-14S 図面

絞り込み条件:8 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • セット内容(mm)

  • セット内容(点)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

JANコード

トラスココード

質量(g)

セット内容(mm)

セット内容(点)

最小発注数量
98
7
単品
4989999235586
301-4177
20.000
-
-
1個
103
8
単品
4989999235593
301-4185
25.000
-
-
1個
123
10
単品
4989999235616
301-4207
40
-
-
1個
147
13
単品
4989999235647
301-4231
60
-
-
1個
168
14
単品
4989999235654
301-4240
80
-
-
1個
230
19
単品
4989999235708
301-4291
180.000
-
-
1個
260
22
単品
4989999235722
301-4312
230.000
-
-
1個
380
30
単品
4989999235760
301-4355
675.000
-
-
1個
418
32
単品
4989999235777
301-4363
820.000
-
-
1個
-
8 ~ 24
セット品
4989999235531
301-4126
1650.0
8、10、12、13、14、17、19、21、22、24
10
1個
-
5.5 ~ 32
セット品
4989999235555
301-4142
3500.0
5.5、6、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32
14
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
705
( 776 )
1日目
705
( 776 )
4日目
666
( 733 )
4日目
944
( 1,038 )
1日目
994
( 1,093 )
4日目
1,276
( 1,404 )
1日目
1,652
( 1,817 )
1日目
2,917
( 3,209 )
1日目
3,488
( 3,837 )
1日目
8,073
( 8,880 )
1日目
17,50415,550
( 17,105 )
1日目

詳細情報

基本情報

ノンクロムメッキ(ニッケルメッキ)処理で、環境に優しい。
【特長】
・表面は梨地仕上げで、手になじみやすく、滑りにくい仕様。
・スパナは早回しに、めがねレンチは本締め作業に最適。
・材質は一般的なクロムバナジウム鋼。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コンビネーションスパナ TCS-0005~TCS-0032・TCS-10S・TCS-14Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コンビネーションスパナ TCS-0005~TCS-0032・TCS-10S・TCS-14S
コンビネーションスパナ(スタンダードタイプ)
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
ミラータイプコンビネーションスパナ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格666-463 -1,380 -2,189 -1,313 -1,169 -
通常出荷日1日目〜1日目〜4日目在庫品1日目〜4日目1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)151515151515
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング