17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

超ロングめがねレンチ(15°タイプ)

通常単価(税別)
2,1893,667
税込単価
2,4084,034
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・15°の角度で高さの制限のある場所に最適です・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります

  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TSM15-2224 イメージ

TSM15-2224 イメージ

オフセット角度15°

オフセット角度15°

材質

  • クロムバナジウム鋼(Cr-V)

製造国

  • 台湾
品番対辺寸法
(mm)
全長
(mm)
質量
(g)
TSM15-101210×12283.0119
TSM15-141714×17358.0242
TSM15-222422×24424.0534

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
283
10×12
4989999206340
415-9209
119.000
1個
358
14×17
4989999206388
415-9241
242.000
1個
424
22×24
4989999206425
415-9284
534.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,189
( 2,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,656
( 2,922 )
4日目
3,667
( 4,034 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・15°の角度で高さの制限のある場所に最適です
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感があります

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

超ロングめがねレンチ(15°タイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
超ロングタイプのめがねレンチで15度の角度の製品はあまりなく、トラスコ製品を購入。 精度も品質も良く気に入っています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
超ロングめがねレンチ(15°タイプ)
ロングめがねレンチ(15°) M15
ロングめがねレンチセット(15°) M156
ロングめがねレンチ(45°)
45°ロングめがねレンチセット
45°×6°ロングめがねレンチ
メーカートラスコ中山TONETONETONEKTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)
通常価格2,189-1,545 -10,5371,445 -14,496 -1,687 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜4日目〜1日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)151515454545×6
単品・セット区分単品単品セット品単品セット品単品
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング