17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R TGRW-800R

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R

通常単価(税別)
12,800
税込単価
14,080
通常出荷日:1日目

送り角度5°を実現した切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)。【特長】・切替爪を...

詳細を確認

型番:

TGRW-800R
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) 商品イメージ
曲がり角度15°

曲がり角度15°

閉時

閉時

規格表

品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質量
(g/セット)
TGRW-800R7、8、10、12、13、14、17、1981082

図面

TGRW-800R

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R 図面

TGRW-800Rの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
15
二面幅寸法(mm)
7 ~ 19
単品・セット区分
セット品
詳細タイプ
セット
セット内容
TGRW-07R、08R、10R、12R、13R、14R、17R、19R
トラスココード
415-9837
セット内容(点)
8
質量(g)
1082g/セット
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGRW-800R
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,800
( 14,080 )
1日目

詳細情報

基本情報

送り角度5°を実現した切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)。
【特長】
・切替爪を左右に動かすことで正逆の切替が可能。
・肌触りがよく仕上面は美しく、ほどよい重量感。
・材質:クロムバナジウム鋼。
・表面処理:三価クロムメッキ。
・生産国:台湾。
【用途】
・ラチェットレンチの柄部は曲がり角度15°と小さいので高さ制限を受ける箇所の作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800Rの型番TGRW-800Rのページです。 型番TGRW-800Rに関する仕様情報を記載しております。
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800Rのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R
切替式ラチェットめがねレンチセット RMR110
75度両頭ラチェットめがねレンチセット(深穴タイプ) RM75A400
ロングメカニックめがねレンチセット M446
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
メーカートラスコ中山TONETONETONE旭金属工業シグネット
通常価格12,80022,67114,44111,89912,8106,670
通常出荷日1日目在庫品1日目5日目5日目1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)15137545×104515
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 21 / 817×19 / 12×14 / 11×13 / 8×1019×21 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 8×10 / 22×2419×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×2410 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング