17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F TGRW-800F

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F

通常単価(税別)
14,317
税込単価
15,749
通常出荷日:5日目

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能。【特長】・正逆の切り替えは付いていない。・送り角度5...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 詳細タイプ
    セット
  • セット内容
    TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
  • JANコード
    4989999207156
  • トラスココード
    416-0029
  • 質量(g)
    1169.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
  • セット内容(点)
    8

型番:

TGRW-800F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TGRW-800F(展開時)イメージ

TGRW-800F(展開時)

収納時 イメージ

収納時

規格表

品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質量
(g/セット)
TGRW-800F7、8、10、12、13、14、17、1981169
  • 材質 : クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 製造国 : 台湾
  • 付属品 : 収納用ポーチ

図面

TGRW-800F

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F 図面

TGRW-800Fの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
7 ~ 19
単品・セット区分
セット品
詳細タイプ
セット
セット内容
TGRW-07F、08F、10F、12F、13F、14F、17F、19F
JANコード
4989999207156
トラスココード
416-0029
質量(g)
1169.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:三価クロムメッキ
セット内容(点)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGRW-800F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,317
( 15,749 )
5日目

詳細情報

基本情報

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能。
【特長】
・正逆の切り替えは付いていない。
・送り角度5°を実現。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800Fの型番TGRW-800Fのページです。 型番TGRW-800Fに関する仕様情報を記載しております。
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800Fのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800FS
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S
首振クイックラチェットめがねレンチ RMFQ-19
首振ラチェットめがねレンチセット RMF300
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山TONETONE
通常価格14,31711,52912,8008,8713,5236,007
通常出荷日5日目1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 81910 / 12 / 8
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品単品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング