17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)

通常単価(税別)
1,8603,722特別価格
税込単価
2,0464,094特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能。【特長】・正逆の切り替えは付いていない。・送り角度5...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

外観図

TGRW-17F イメージ

TGRW-17F

規格表

品番対辺寸法
(mm)
厚み(mm)全長
(mm)
質量
(g)
スパナめがね
TGRW-08F85.17.013637
TGRW-10F105.77.716063
TGRW-12F126.38.717489
TGRW-13F136.59.3180108
TGRW-17F177.810.9233214
TGRW-19F198.511.5250269
  • 材質 : クロムバナジウム鋼(Cr-V)
  • 製造国 : 台湾

図面

TGRW-08F/TGRW-10F/TGRW-12F/TGRW-13F/TGRW-17F/TGRW-19F

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) 図面

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)スパナ

  • 厚さ(mm)めがね

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)スパナ

厚さ(mm)めがね

最小発注数量
136
8
4989999207088
415-9942
37.000
5.1
7.0
1個
160
10
4989999207095
415-9951
63.000
5.7
7.7
1個
174
12
4989999207101
415-9969
89.000
6.3
8.7
1個
180
13
4989999207118
415-9977
108
6.5
9.3
1個
233
17
4989999207132
415-9993
214.000
7.8
10.9
1個
250
19
4989999207149
416-0011
269.000
8.5
11.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,860
( 2,046 )
4日目
2,110
( 2,321 )
1日目
2,250
( 2,475 )
4日目
2,320
( 2,552 )
1日目
3,3602,688
( 2,957 )
1日目
3,7223,293
( 3,622 )
1日目

詳細情報

基本情報

ラチェットめがね側のヘッドの角度を任意に設定可能。
【特長】
・正逆の切り替えは付いていない。
・送り角度5°を実現。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自動車整備に
5
満足度:5.0
価格のわりに質感やギアの感触も良く使いやすい。 有名メーカー品と遜色なく使える。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ)
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)
ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ)ストレート形状
ラチェットコンビネーションレンチ(首振りタイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山KTC(京都機械工具)
通常価格1,860-1,691 -14,3171,313 -991 -2,937 -
通常出荷日1日目〜1日目〜5日目4日目1日目〜1日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品セット品単品単品単品
材質1クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼クロムバナジウム鋼-
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング