17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S TGRW-800S

ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S

通常単価(税別)
10,0588,738
税込単価
11,0649,612
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適。【特長】・正逆の切り替えは付いていない。・...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 二面幅寸法 (mm)
    10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 8
  • 単品・セット区分
    セット品
  • 詳細タイプ
    セット
  • セット内容
    TGRW-07S、08S、10S、12S、13S、14S、17S、19S
  • JANコード
    4989999206616
  • トラスココード
    415-9471
  • 質量(g)
    710.000
  • 材質1
    クロムバナジウム鋼
  • 材質2
    表面処理:三価クロムメッキ
  • セット内容(点)
    8

型番:

TGRW-800S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TGRW-800S(展開時) イメージ

TGRW-800S(展開時) イメージ

収納時 イメージ

収納時 イメージ

材質

  • クロムバナジウム鋼(Cr-V)

製造国

  • 台湾

付属品

  • 収納用ポーチ
品番セット内容
(mm)
セット内容
(点)
質量
(g/セット)
TGRW-800S7、8、10、12、13、14、17、198710

TGRW-800Sの仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)
7 ~ 19
単品・セット区分
セット品
詳細タイプ
セット
セット内容
TGRW-07S、08S、10S、12S、13S、14S、17S、19S
JANコード
4989999206616
トラスココード
415-9471
質量(g)
710.000
材質1
クロムバナジウム鋼
材質2
表面処理:三価クロムメッキ
セット内容(点)
8
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TGRW-800S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,0588,738
( 9,612 )
1日目

詳細情報

基本情報

ストレート形状ですので狭い場所や奥まった場所での作業に最適。
【特長】
・正逆の切り替えは付いていない。
・送り角度5°を実現。
・仕上面は美しく、肌触りがよく重量感がある。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800Sの型番TGRW-800Sのページです。 型番TGRW-800Sに関する仕様情報を記載しております。
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800Sのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800S
首振ラチェットコンビネーションレンチ(ショートタイプ) TGRW-800FS
首振ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800F
切替式ラチェットコンビネーションレンチ(スタンダードタイプ) TGRW-800R
45度両口めがねレンチセット S4506N
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スーパーツールTONE
通常価格10,05811,52914,31712,8007,1107,709
通常出荷日1日目1日目5日目1日目1日目5日目
種類コンビネーションコンビネーションコンビネーションコンビネーション両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
二面幅寸法(mm)10 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 7 / 817×19 / 12×14 / 24×27 / 11×13 / 8×10 / 19×228×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13
単品・セット区分セット品セット品セット品セット品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング