17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

薄口コンビネーションレンチ 曲がり角度15°

通常単価(税別)
2,20010,982特別価格
税込単価
2,42012,080特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

鍛造品で強い薄口コンビネーションレンチ。【特長】・ハンドツール。・右回し仕様。・JIS規格品に比べ長く...

詳細を確認
  • 種類
    コンビネーション
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    15
  • 特長
    鍛造品で強いです。めがね柄部の曲がり角度15°です。JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

TCW-17の外観

TCW-17の外観

※画像は代表型番です。

薄口コンビネーションレンチの寸法図

薄口コンビネーションレンチの寸法図

品番S
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
T
(mm)
L
(mm)
g
TCW-121228204.519672
TCW-141432.5234.522394
TCW-171739.5275245143
JIS規格品とTCW-17の比較

JIS規格品とTCW-17の比較

  • サイズ 7~10mm:厚さ 4mm
  • サイズ 11~15mm:厚さ 4.5mm
  • サイズ 16~19mm:厚さ 5mm
薄口コンビネーションレンチの使用例

薄口コンビネーションレンチの使用例

製品仕様

TCW-600の外観

TCW-600の外観

  • 質量(セット):582g
  • ケース寸法(閉じた状態):W280×H375mm
  • セット内容:8mm、10mm、12mm、13mm、14mm、17mm
ケースを閉じた状態

ケースを閉じた状態

※セット内容の薄口コンビネーションレンチ詳細については、上記の薄口コンビネーションレンチ単品の仕様を御覧ください。

絞り込み条件:10 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • セット内容(mm)

  • セット内容(点)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

セット内容

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

セット内容(mm)

セット内容(点)

RoHS?最小発注数量
175
10
単品
-
4564100017864
325-8289
54.000
クロムバナジウム鋼
-
-
10
1個
196
12
単品
-
4564100017888
325-8301
72.000
クロムバナジウム鋼
-
-
10
1個
223
14
単品
-
4564100017901
325-8106
94.000
クロムバナジウム鋼
-
-
10
1個
245
17
単品
-
4564100017932
325-8131
143.000
クロムバナジウム鋼
-
-
10
1個
-
8 ~ 17
セット品
8、10、12、13、14、17
-
325-8165
582.000
クロムバナジウム
8、10、12、13、14、17
6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,200
( 2,420 )
1日目
2,520
( 2,772 )
1日目
2,571
( 2,828 )
1日目
3,093
( 3,402 )
1日目
10,98210,615
( 11,677 )
1日目

詳細情報

基本情報

鍛造品で強い薄口コンビネーションレンチ。
【特長】
・ハンドツール。
・右回し仕様。
・JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さ。
・めがね柄部の曲がり角度15°。
・TCW-7~TCW-19:薄口コンビネーションレンチ単品。
・TCW-600:薄口コンビネーションレンチセット。
【用途】
・狭い所でのダブルナットの締め付けなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

薄口コンビネーションレンチ 曲がり角度15°のレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
自転車工具
5
満足度:5.0
薄口の精度のよい使いやすいスパナで15口もあり満足しています。
0人が参考にしています。
自動車整備に
5
満足度:5.0
メガネ部分の薄口はこの製品しか無いと思い購入。 期待通りの薄さで気に入っています。
0人が参考にしています。
一般整備
5
満足度:5.0
一般的なメガネレンチやスパナでは工具の厚みがありダブルナットの締め付けに苦労するときがありました。 こちらのレンチは輪に...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
薄口コンビネーションレンチ 曲がり角度15°
ユニバーサル板ラチェットレンチ(4サイズ対応)
ロングめがねレンチ(15°) M15
45度両口めがねレンチ
15°ロングめがねレンチ
コンビネーションレンチ CW オフセット角度15°
メーカーミトロイミトロイTONEスーパーツールKTC(京都機械工具)ミトロイ
通常価格2,200-7,024 -1,545 -1,598 -4,0842,690 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
種類コンビネーション板ラチェットレンチ両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)151515451515
特長鍛造品で強いです。めがね柄部の曲がり角度15°です。JIS規格品に比べ長く、スパナ部・めがね部ともに同じ厚さです。複雑な場所や平面での作業に15°の範囲で自由に角度を変えながら使用できます。1丁4サイズに対応します。本締め可能です。---JISマーク表示品です。(20、25、28mmは除く)抜群の耐久性です。
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング