17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013 HRB-1013

蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013

通常単価(税別)
6,3895,343
税込単価
7,0285,877
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

吊バンドの締め付けに便利なラチェットレンチ。【特長】・蝶ネジにも対応のロングのラチェット機構ですので狭...

詳細を確認

型番:

HRB-1013
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

製品の画像

製品の画像

使用イメージ

使用イメージ

製品仕様

品番ソケットスパナ質量(kg)
HRB-101310、1312220

締付対象材

  • 各種配管用バンド、空調ダクト、電路支持材料など
  • 設備工事の蝶ネジナット・六角ボルト・ナットスプリンクラーなど
  • 防災設備工事の蝶ネジネット、六角ボルト、ナット

HRB-1013の仕様・寸法情報

種類
コンビネーション
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
155
二面幅寸法(mm)
10×12×13
単品・セット区分
単品
厚み(mm)
69
トラスココード
367-2891
質量(g)
220
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
HRB-1013
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,3895,343
( 5,877 )
1日目

詳細情報

基本情報

吊バンドの締め付けに便利なラチェットレンチ。
【特長】
・蝶ネジにも対応のロングのラチェット機構ですので狭い場所や太径のパイプへも効率よく作業できる。
・蝶ネジナットタイプのスプリンクラー取り付け用金具・吊バンドなどの締め付け、着脱作業が楽に行える。
・先端のスパナ部は、タン付吊バンドのタン(ナット)の締め付け、ゆるめができる。
・適切な角度がついていますので、天井(壁)際のナットに対して作業しやすくなっている。
【用途】
・配管・空調・電設の吊バンド、立バンドの締付け作業に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013の型番HRB-1013のページです。 型番HRB-1013に関する仕様情報を記載しております。
蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
蝶ねじ吊バンドレンチ HRB-1013
配管バンド早回しレンチ RN1013NTR
両口メガネレンチ TM-16X18
ラチェットめがねレンチセット RM700
コンビネーションレンチセット(9本組)30729
ショートめがねレンチセット(45°) M465
メーカーMCCコーポレーションスーパーツールトップ工業TONEシグネットTONE
通常価格6,3892,8502,85012,7716,6707,709
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目在庫品1日目5日目
種類コンビネーションコンビネーション両口めがねコンビネーションコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)155150274225 / 140 / 190 / 158 / 247 / 178 / 171225 / 140 / 150 / 160 / 170 / 178 / 191 / 248 / 166130 / 147 / 115 / 105
二面幅寸法(mm)10×12×1310×12×1316×1810 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 810 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 98×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング