17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ラチェットレンチ ミガキショート RWM RWM1719

ラチェットレンチ ミガキショート RWM

通常単価(税別)
4,938
税込単価
5,432
通常出荷日:1日目

ショートハンドル・曲がりシノ付きラチェットレンチ。【特長】・総磨きタイプの職人こだわりの品。【用途】・...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 全長 (mm)
    240
  • 二面幅寸法 (mm)
    17×19
  • 単品・セット区分
    単品
  • 厚み (mm)
    50
  • JANコード
    4989065109056
  • トラスココード
    367-3723
  • 質量(g)
    380.000
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:メッキ処理

型番:

RWM1719
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

職人が選んだこだわりの極品。

職人が選んだこだわりの極品。

品番サイズ主要寸法(mm)[概寸]質量
(kg)
LDTt1t2
RWM171917×19240425016160.38
外形図

外形図

RWM1719の仕様・寸法情報

種類
片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
240
二面幅寸法(mm)
17×19
単品・セット区分
単品
厚み(mm)
50
JANコード
4989065109056
トラスココード
367-3723
質量(g)
380.000
材質1
特殊鋼
材質2
表面処理:メッキ処理

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
RWM1719
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,938
( 5,432 )
1日目

詳細情報

基本情報

ショートハンドル・曲がりシノ付きラチェットレンチ。
【特長】
・総磨きタイプの職人こだわりの品。
【用途】
・狭い場所でのネジ締め、番線締め作業に。
・建設用工具として。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ラチェットレンチ ミガキショート RWMの型番RWM1719のページです。 型番RWM1719に関する仕様情報を記載しております。
ラチェットレンチ ミガキショート RWMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェットレンチ ミガキショート RWM
シノ曲がりラチェットレンチ
4サイズ板ラチェットレンチ
両口ラチェットレンチ 黒
両口ラチェットレンチ(N型)
鳶仕様ラチェットレンチ
メーカーMCCコーポレーショントップ工業トップ工業トップ工業トップ工業トップ工業
通常価格4,9385,201 -8,6508,0003,1535,900
通常出荷日1日目1日目1日目1日目4日目1日目
種類片口めがね片口めがね板ラチェットレンチ片口めがね片口めがね片口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)240310240312310305
二面幅寸法(mm)17×19-17.0×19、21×2416×1819×2119×24
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング