ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドラム缶スパナ AB5100

ドラム缶スパナ AB5100 AB5100
通常単価(税別)
7,9755,423
税込単価
8,7735,965
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

ドラム缶の各種フタの開閉に使用するスパナ。【特長】・国内外の様々な種類のドラム缶のフタに対応している数...

詳細を確認

型番:

AB5100
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AB5100の仕様・寸法情報

種類
専用工具
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)
420
単品・セット区分
単品
JANコード
4992676002586
トラスココード
342-8745
質量(g)
1100.0
材質1
ダクタイル鋳鉄(FCD450)
材質2
表面処理:カチオン電着塗装
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

ドラム缶スパナ AB5100の外観

外観

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHIL
AB510076293116.52549413939420

外形図

ドラム缶スパナ AB5100の寸法図

使用方法・使用事例

使用方法

ドラム缶スパナ AB5100の使用イメージ

使用イメージ

ドラム缶スパナ AB5100の構造

構造

  • 適応サイズの差込部をフタに差し込み使用
  • ドラム缶の各種フタに対応

型番リスト

表示件数
型番
AB5100
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,9755,423
( 5,965 )
1日目

詳細情報

基本情報

ドラム缶の各種フタの開閉に使用するスパナ。
【特長】
・国内外の様々な種類のドラム缶のフタに対応している数少ない工具。
・空気抜き栓にも使用可能。
・表面は、焼き付け塗装をしている。
・材質はダクタイル鋳鉄。
・FCD 450。
・重量:1,080g。
【用途】
・ドラム缶のフタの開閉に。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドラム缶スパナ AB5100の型番AB5100のページです。 型番AB5100に関する仕様情報を記載しております。
ドラム缶スパナ AB5100のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
ドラム缶のフタ開閉
4
満足度:4.0
特殊な専用工具は高いので安価で購入することが出来助かりました。 今のところ使い勝手、耐久性等問題はありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドラム缶スパナ AB5100
ドラム缶スパナ TDRWAL01
板スパナセット(両口スパナ)
ピンスパナ
オープンスパナセット
6丁組スパナセット
メーカー旭金属工業トラスコ中山ホーザンスーパーツールエンジニアホーザン
通常価格7,9754,90692010,3473,8785,079
通常出荷日1日目1日目2日目1日目1日目3日目
種類専用工具専用工具両口スパナ専用工具両口スパナ両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
全長(mm)420270100 / 120 / 85250100 / 90 / 80 / 70183 / 210 / 100 / 120 / 141 / 137
単品・セット区分単品単品セット品単品セット品セット品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング