17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン
  • LCWU012
  • LCWUS30
  • LCWU008、LCWU010

ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン【1~6個入り】

通常単価(税別)
1,2729,382特別価格
税込単価
1,39910,320特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

同じサイズのスパナとめがねレンチで仮締めと本締めが出来るスパナ。【特長】・ライツールの特長である軽量化...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

プチコンビネーションスパナ LCWUの仕様

プチコンビネーションスパナ LCWUの外観

プチコンビネーションスパナ LCWUの外観

プチコンビネーションスパナ LCWUの寸法図

プチコンビネーションスパナ LCWUの寸法図

Code二面幅寸法 mmC mmD mmT1 mmT2 mmL mm重量 g
LCWU008818133.55.76010
LCWU010102115.34.26.56815
LCWU01212241957.57625

プチコンビネーションスパナセット LCWUSの仕様

プチコンビネーションスパナセット LCWUSの外観

プチコンビネーションスパナセット LCWUSの外観

LCWUS30の仕様

  • 3点セット
  • 重量:55g
  • リング付き
  • ブリスターパック入り
  • ブリスターパック寸法:110×70×28mm
  • セット内容:プチコンビネーションスパナ(LCWU-8、LCWU-10、LCWU-12)

絞り込み条件:13 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • ラチェット機構

  • 首振り(フレックス)

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • 立ち上がり角(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

ラチェット機構

首振り(フレックス)

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

セット内容(点)

セット内容(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

立ち上がり角(°)

RoHS?最小発注数量
コンビネーション
48
5.5
単品
-
-
4992676007529
855-0855
7.000
2.9
12
-
1個
コンビネーション
48
6
単品
-
-
4992676007536
855-0856
8.000
2.9
12
-
1個
コンビネーション
60
7
単品
-
-
4992676007543
855-0857
11.500
3.5
12
-
1個
コンビネーション
60
8
単品
-
-
4992676037366
323-5297
10
3.5
12
-
1個
-
-
-
-
-
-
6
8、10、12、13、14、17
4992676007093
792-0482
195.000
-
-
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,272
( 1,399 )
1日目
1,272
( 1,399 )
1日目
1,302
( 1,432 )
1日目
1,429
( 1,572 )
1日目
9,3826,348
( 6,983 )
4日目

詳細情報

基本情報

同じサイズのスパナとめがねレンチで仮締めと本締めが出来るスパナ。
【特長】
・ライツールの特長である軽量化・機能的なフォルム・高い作業性に携帯性をプラス。
・気軽に持ち運べるのでキーホルダやストラップとしても使用可能。
・材質は一般的なクロムバナジウム鋼。
・従来品に比べて平均約30%軽量化。
・Cr-V。
・ニッケルクロムメッキ。
【用途】
・各種工場のボルトナットの締結作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH ライツールコンビネーションスパナプチコンのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
キーホルダーとして
4
満足度:4.0
緊急用として10ミリの物をキーホルダー代わりに携帯しています・・・が、実際にスパナとして使う機会はなかなかないものです。...もっと読む
0人が参考にしています。
製作時のボルト回し
4
満足度:4.0
一見するとアクセサリーかと見紛う製品ですが、小さく軽いので製作時スペースの無い所でのボルトやナットの回り止めに重宝してい...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH ライツールコンビネーションスパナプチコン
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
極薄スパナ SNT
コンビネーションスパナ CP
四角ラチェットスパナ(両爪) KL
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格1,272-2,150635 -1,010 -8,240 -2,580
通常出荷日1日目〜2日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼特殊鋼-
材質2表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ-表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:カチオン電着塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング