17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

極薄スパナ SNT
  • SNT-2223
  • SNT-0550

極薄スパナ SNT【1~6個入り】

通常単価(税別)
6357,816
税込単価
6998,598
通常出荷日:1日目~4日目

2つのサイズのスパナでボルトの締結が出来るスパナセット。【特長】・極薄タイプ。・本体にニッケルクロムメ...

詳細を確認
  • 材質1
    特殊鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品スペック

SNT-0550

  • JIS表示認定工場製
  • セット内容(mm):8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
  • セット内容(点):5
  • 材質:特殊鋼(S53C)
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 付属品:メタルクリップ
  • 質量:290g

SNT0800

  • JIS表示認定工場製
  • セット内容(mm):8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×23、24×27、30×32
  • セット内容(点):8
  • 材質:特殊鋼
  • 表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 質量:850g

絞り込み条件:16 項目の仕様が未選択です

  • 種類

  • ラチェット機構

  • 首振り(フレックス)

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 単品・セット区分

  • 厚み(mm)

  • セット内容(点)

  • セット内容(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質2

  • 頭部厚さ(mm)

  • 材質3

  • 首角度(°)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

種類

ラチェット機構

首振り(フレックス)

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

単品・セット区分

厚み

(mm)

セット内容(点)

セット内容(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質2

頭部厚さ(mm)

材質3

首角度(°)

付属品

RoHS?最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
6
8×10、11×13、12×14、14×17、17×19、22×24
4992676016125
816-5448
1050.000
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
ホルダー:鉄クリップ
45
-
10
1パック

6個入り

両口スパナ
-
8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×23 / 24×27 / 30×32
セット品
-
8
8×9、10×12、11×13、14×17、19×21、22×23、24×27、30×32
4992676009974
225-9943
850
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
-
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
-
1個
-
-
-
-
-
-
-
6
8、10、12、13、14、17
4992676002739
776-7684
365.000
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
ホルダー:鉄クリップ
-
メタルクリップ
10
1個
コンビネーション
-
8 ~ 17
セット品
-
6
-
4992676012882
816-5449
350
表面処理:ニッケルクロムメッキ
-
ホルダー:樹脂
-
プラスチックホルダ
10
1個
両口スパナ
-
8×9 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21
セット品
-
5
8×9、10×12、11×13、14×17、19×21
4992676016613
116-1521
290
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
-
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
10
1個
両口スパナ
106
8×9
単品
3.2
-
-
4992676018471
116-1539
20
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
3.2
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
10
1個
両口スパナ
136
11×13
単品
4
-
-
4992676018495
116-1555
50
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
4
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
10
1個
両口スパナ
148
14×17
単品
4
-
-
4992676018501
116-1563
60
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
4
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
10
1個
両口スパナ
192
19×21
単品
4
-
-
4992676018518
116-1571
100
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
4
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
10
1個
両口スパナ
205
22×23
単品
4.5
-
-
4992676014879
116-1580
110.000
表面処理:ニッケルクロムメッキ(SNT1417以下のサイズはスズーコバルトメッキ)
4.5
SNT0809、SNT1012、SNT1113、SNT1415、SNT1417の表面処理:スズ・コバルトメッキです。
-
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,816
( 8,598 )
1日目
7,290
( 8,019 )
2日目
3,596
( 3,956 )
1日目
3,590
( 3,949 )
1日目
3,560
( 3,916 )
1日目
635
( 699 )
1日目
695
( 765 )
1日目
770
( 847 )
1日目
1,140
( 1,254 )
4日目
1,515
( 1,667 )
1日目

詳細情報

基本情報

2つのサイズのスパナでボルトの締結が出来るスパナセット。
【特長】
・極薄タイプ。
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・厚みの大幅な薄肉化により通常のスパナでは入らない場所でも使用できます。
【用途】
・机、椅子、ワゴンなどのキャスター取り換えに最適。
・各種工場のボルトナットの締結作業にも最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

極薄スパナ SNTのレビュー
5平均満足度:5.08件のレビュー
入れにくい六角ナットに使用
5
満足度:5.0
薄いのでコンベアの脚など入れにくい場所には使えます。よく使う種類が分かっているのなら1本持っておいた方が便利です。
1人が参考にしています。
ロックナット締め付け
5
満足度:5.0
安く購入でき非常に満足しています。サイドを削り、さらに狭い場所に使用しています。
1人が参考にしています。
ボールネジのロックナットの締め付け
5
満足度:5.0
組み立て後の、ベルトドライブのボールネジのロックナットの締め付けに使用します。 組み立て前なら普通のスパナが使えるが、組...もっと読む
1人が参考にしています。
椅子のキャスター交換
5
満足度:5.0
椅子のキャスター交換に使用しました。 椅子や机などのキャスターに使われているナットは厚さが薄いので標準のスパナでは入らな...もっと読む
1人が参考にしています。
薄型ナット、ダブルナットの締め付け
5
満足度:5.0
通常の厚みのスパナではお互いが干渉して回せないので、薄型スパナを使用しました。特に狭い開口部での作業は、スリムスパナでな...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
極薄スパナ SNT
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
板スパナセット(両口スパナ)
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
オープンスパナセット
両口スパナセット(6本組)
メーカー旭金属工業旭金属工業ホーザン旭金属工業エンジニアSK-11
通常価格635-2,1509202,5804,0473,441
通常出荷日1日目〜2日目2日目1日目1日目4日目
材質1特殊鋼特殊鋼----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング