17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

片口スパナ 強力タイプ

通常単価(税別)
790119,956
税込単価
869131,952
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます・表面はカチオン電着塗装で手が汚...

詳細を確認
  • 種類
    片口スパナ
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質2
    表面処理:カチオン電着塗装

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 38 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

【用途】

六角ボルト・ナットの締結作業に。

SSの外観

SSの外観

SSの先端部

クロムバナジウム鋼を使用し、最適な熱処理を施すことでSNスパナの1.5倍以上の強度を持っている。
ボルト接触面の肉厚化により、より高負荷での作業が可能。

型番二面幅寸法:mmC mmT mmL mm重量 g
SS00055.5173.28210
SS00099244.510530
SS001010244.510530
SS001111295.512240
SS001212295.513550
SS001717397.7165100
SS001919438.2177120
SS002222499.5200150
SS0023235310.5220220
SS0026265911.5245290
SS0027275911.5245300
SS0029296612.5275440
SS0030306812.5275440
SS0032326812.5275440
SS0035358014.5315520
SS0036368014.5315600
SS0038388014.5315610
SS0041419016360850
SS00464610218.54101,340
SS00505010218.54101,340
SS005454117204701,790
SS005555117204701,840
SS005858117204701,740
SS006060130225302,510
SS006363130225302,480
SS006565130225302,480
SS006767143245753,070
SS007070143245753,230
SS007575161246453,950
SS008080161246453,950
SS008585178297155,300
SS009090178297155,300
SS0095951953277010,500
SS01001001953277010,500
SS01051051953582511,600
SS01151152353887016,300
SS01201202353887016,300

外形図

SSの寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 頭部厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

頭部厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
82
5.5
4992676016149
115-5482
10
特殊鋼
3.2
10
1個
105
9
4992676016187
115-5521
30
特殊鋼
4.5
10
1個
105
10
4992676016194
115-5539
30
特殊鋼
4.5
10
1個
122
11
4992676016200
115-5547
40
特殊鋼
5.5
10
1個
122
12
4992676016217
115-5555
50
特殊鋼
5.5
10
1個
165
17
4992676016248
115-5580
100
特殊鋼
7.7
10
1個
177
19
4992676016255
115-5598
120
特殊鋼
8.2
10
1個
200
22
4992676016279
115-5610
150
特殊鋼
9.5
10
1個
220
23
4992676016286
115-5628
220
特殊鋼
10.5
10
1個
245
26
4992676016309
115-5644
290
特殊鋼
11.5
10
1個
245
27
4992676016316
115-5652
300
特殊鋼
11.5
10
1個
275
29
4992676016323
115-5661
440
特殊鋼
12.5
10
1個
275
30
4992676016330
115-5679
440
特殊鋼
12.5
10
1個
275
32
4992676016347
115-5687
430
特殊鋼
12.5
10
1個
315
35
4992676016354
115-5695
520
特殊鋼
14.5
10
1個
315
36
4992676016361
115-5709
600
特殊鋼
14.5
10
1個
315
38
4992676016378
115-5717
610
特殊鋼
14.5
10
1個
360
41
4992676016385
115-5725
850
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
16
10
1個
410
46
4992676016392
115-5733
1340
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
18.5
10
1個
410
50
4992676016408
115-5741
1340
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
18.5
10
1個
470
54
4992676016415
115-5750
1790
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
20
10
1個
470
55
4992676016422
115-5768
1840
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
20
10
1個
470
58
4992676016439
115-5776
1740
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
20
10
1個
530
60
4992676016446
115-5784
2510
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
22
10
1個
530
63
4992676016453
115-5792
2500
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
22
10
1個
530
65
4992676016460
115-5806
2480
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
22
10
1個
575
67
4992676016477
115-5814
3070
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
24
10
1個
575
70
4992676016484
115-5822
3230
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
24
10
1個
645
75
4992676016507
115-5849
3950
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
24
10
1個
645
80
4992676016521
115-5865
3950
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
24
10
1個
715
85
4992676016538
115-5873
5300
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
29
10
1個
715
90
4992676016545
115-5881
5300
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
29
10
1個
770
95
4992676016552
115-5890
10500
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
32
10
1個
770
100
4992676016569
115-5903
10500
クロムバナジウム鋼(Cr-V)
32
10
1個
825
105
4992676016576
115-5911
11600
S50C
35
10
1個
870
115
4992676016590
376-6489
16300
S50C
38
10
1個
870
120
4992676016606
376-6497
16300
S50C
38
10
1個
900
130
4992676008410
223-6287
19100
特殊鋼
40
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
790
( 869 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
810
( 891 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
880
( 968 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
1,090
( 1,199 )
1日目
1,440
( 1,584 )
1日目
1,677
( 1,845 )
1日目
1,740
( 1,914 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,920
( 2,112 )
1日目
2,550
( 2,805 )
1日目
2,250
( 2,475 )
1日目
2,430
( 2,673 )
1日目
3,650
( 4,015 )
1日目
3,590
( 3,949 )
1日目
4,760
( 5,236 )
1日目
4,500
( 4,950 )
1日目
4,444
( 4,888 )
1日目
5,263
( 5,789 )
1日目
9,648
( 10,613 )
1日目
8,418
( 9,260 )
1日目
11,347
( 12,482 )
1日目
12,957
( 14,253 )
2日目
15,269
( 16,796 )
1日目
16,082
( 17,690 )
1日目
19,102
( 21,012 )
1日目
21,780
( 23,958 )
1日目
24,428
( 26,871 )
1日目
30,784
( 33,862 )
1日目
31,914
( 35,105 )
1日目
39,500
( 43,450 )
1日目
39,695
( 43,665 )
4日目
49,650
( 54,615 )
1日目
75,947
( 83,542 )
1日目
78,296
( 86,126 )
1日目
76,779
( 84,457 )
3日目
119,956
( 131,952 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆるボルト・ナットの取り付け、取り外し作業に使用されます
・表面はカチオン電着塗装で手が汚れることなく強力な防錆効果が得られます
・二面幅寸法が11~80mmサイズには、安全ロープ取り付け穴が付いています
・材質は特殊鋼で粘りがあり、かつ強靱なため、特に繰り返しの使用に効果を発揮します
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片口スパナ 強力タイプのレビュー
4.6平均満足度:4.618件のレビュー
機械のネジ締め
5
満足度:5.0
プレス機を製造するメーカーさんが多く使っていたので、真似して買いました。 買ったのは小さいサイズ数本ですが、値段も安く使...もっと読む
3人が参考にしています。
強固に固着したボルトの取り外し用として
5
満足度:5.0
片口なのでパイプに差し込めます 強固に固着したボルトを取り外す際に利用しています 強度も通常の両口スパナのものより強いと...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の整備
5
満足度:5.0
とても丈夫で強い力をかけても安心して使えます。 自分には、両口のタイプより片口スパナのほうが 使いやすく感じています。
1人が参考にしています。
ボンベの口金用
5
満足度:5.0
30mmを購入しました。 片口で、反対側は穴が開いているため、 紐を通して吊るしておけるので便利です。 高価なツールとは...もっと読む
1人が参考にしています。
一般整備など
4
満足度:4.0
安い。精度なども問題もない。ガンガン使って,加工して使ってもいい。よく使う部分の専用品として常置しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片口スパナ 強力タイプ
ASH 丸形両口スパナ強力タイプ
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
クロウフットレンチ ロングタイプ
片口ラチェットスパナ
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格790-870 -2,1503,048 -6,067 -2,580
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜2日目1日目〜1日目〜1日目
種類片口スパナ両口スパナ片口スパナクロウフット片口めがね両口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品単品単品セット品
材質2表面処理:カチオン電着塗装表面処理:カチオン電着塗装表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:ニッケルクロムメッキ表面処理:焼付塗装-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング