17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

メカレンチ MJW-300
MCCコーポレーション
ラチェットめがねレンチセット
TONE
首振ラチェットめがねレンチ
TONE
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°) LOFS601

ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)【6個入り】

通常単価(税別)
10,600
税込単価
11,660
通常出荷日:1日目

2つのサイズのめがねレンチで本締めが出来るレンチセット。【特長】・10~20%以上軽量化した工具。・従...

詳細を確認

型番:

LOFS601
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (6個入り)

45°×7° めがねレンチセット LOFS601の仕様

LOFS601の外観・セット一覧

LOFS601の外観・セット一覧

セット内容

  • LOF-8×10
  • LOF-10×12
  • LOF-11×13
  • LOF-14×17
  • LOF-19×21
  • LOF-22×24

LOFS601の仕様

  • 6点セット
  • 重量:1,120g
  • 樹脂トレイ付き
  • 紙箱入り
  • 箱寸法:460×190×40mm

セット内容

45°×7° めがねレンチの外観

45°×7° めがねレンチの外観

45°×7° めがねレンチの寸法図

45°×7° めがねレンチの寸法図

Code二面幅寸法 mmD1 mmD2 mmT1 mmT2 mmL mm重量 g
LOF08108×1012.715.366.518030
LOF101210×1215.318.56.57.619550
LOF111311×131719.57.5821070
LOF141714×1721259.510.7255120
LOF192119×212830.512.413.4314245
LOF222422×24323513.214333290

LOFS601の仕様・寸法情報

種類
両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)
45
二面幅寸法(mm)
8×10 / 10×12 / 11×13 / 14×17 / 19×21 / 22×24
単品・セット区分
セット品
セット内容(点)
6
セット内容(mm)
8×10、10×12、11×13、14×17、19×21、22×24
トラスココード
376-6098
質量(g)
1120
材質1
特殊鋼
首角度(°)
45
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
LOFS601
RoHS?最小発注数量
10
1パック

6個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,600
( 11,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

2つのサイズのめがねレンチで本締めが出来るレンチセット。
【特長】
・10~20%以上軽量化した工具。
・従来品に比べて平均約30%軽量化。
・Cr-V。
・ニッケルクロムメッキ。
【用途】
・各種工場の六角ボルト・ナットの締結作業。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)の型番LOFS601のページです。 型番LOFS601に関する仕様情報を記載しております。
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
45度両口めがねレンチセット S4506N
ショートめがねレンチセット(45°) M465
両口メガネレンチ TM-16X18
両口めがねレンチセット EA686AA-3
ロングめがねレンチセット(15°) M156
メーカー旭金属工業スーパーツールTONEトップ工業エスコTONE
通常価格10,6005,8735,9683,05710,20210,537
通常出荷日1日目1日目5日目1日目2日目2日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)454545454015
二面幅寸法(mm)19×21 / 10×12 / 14×17 / 11×13 / 8×10 / 22×2417×19 / 12×14 / 24×27 / 11×13 / 8×10 / 19×228×9 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×1316×1817×19 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 24×27 / 5.5×7 / 8×10 / 19×22 / 30×32 / 16×18 / 9×1119×21 / 10×12 / 12×14 / 14×17 / 11×13 / 22×24

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング