17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

両口めがねレンチ 旭金属工業

通常単価(税別)
1,6352,376
税込単価
1,7992,614
通常出荷日:4日目

【特長】・材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。・当社比で10~20%以上軽量化し...

詳細を確認
    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

    • 種類

    • ラチェット機構

    • 首振り(フレックス)

    • 全長(mm)

    • オフセット角度(°)

    • 二面幅寸法(mm)

    • 単品・セット区分

    • セット内容(点)

    • JANコード

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • 材質1

    • 材質2

    • 首角度(°)

    • 呼び

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    ラチェット機構

    首振り(フレックス)

    全長

    (mm)

    オフセット角度

    (°)

    二面幅寸法

    (mm)

    単品・セット区分

    セット内容(点)

    JANコード

    トラスココード

    質量(g)

    材質1

    材質2

    首角度(°)

    呼び

    RoHS?最小発注数量
    両口めがね
    220
    45
    12×14
    単品
    -
    4992676036758
    288-2272
    80
    特殊鋼
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    45
    12×14
    10
    1個
    両口めがね
    314
    45
    19×21
    単品
    -
    4992676036710
    288-2302
    245
    特殊鋼
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
    45
    19×21
    10
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,635
    ( 1,799 )
    4日目
    2,376
    ( 2,614 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・材質は一般的なクロムバナジウム鋼で、クロムメッキ処理です。
    ・当社比で10~20%以上軽量化した工具です。
    【用途】
    ・障害物がある所のねじの締結作業。
    ・狭い所でのねじの締結作業。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    両口めがねレンチ 旭金属工業のレビュー
    4平均満足度:4.01件のレビュー
    バイクの整備に
    4
    満足度:4.0
    一言で言えば、全然軽くないけど強度は十分あります。 同じライツールでも両口スパナやラチェットハンドルは非常に軽量ですが、...もっと読む
    0人が参考にしています。

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    両口めがねレンチ 旭金属工業
    両口スパナセット 旭金属工業
    両口レンチ
    両口めがねスパナ
    ラチェット両口めがねレンチ
    両口ストレートめがねレンチセット
    メーカー旭金属工業旭金属工業ウィリアムズ三木ネツレンウィリアムズHAZET
    通常価格1,635-5,900 -1,686 -1,858 -4,016 -7,800
    通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング