17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ASH 両口メガネレンチ

ASH 両口メガネレンチ

通常単価(税別)
1,97310,100特別価格
税込単価
2,17011,110特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

両口共めがねタイプなので、本締めが出来るレンチ。【特長】・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防...

詳細を確認
  • 種類
    両口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • オフセット角度 (°)
    45
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質2
    表面処理:ニッケルクロムメッキ
  • 首角度(°)
    45
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

45°めがねレンチ OFの仕様

45°めがねレンチ OFの外観

45°めがねレンチ OFの外観

45°めがねレンチ OFの寸法図

45°めがねレンチ OFの寸法図

Code二面幅寸法 mmD1 mmD2 mmT1 mmT2 mmL mm重量 g
OF101210×1215.5196.57.519060
OF192219×22283211.512314310
OF212321×233234.51213333360
OF212621×2632.538.51313.5365450
OF242724×2734.538.51313.5366450
OF303230×3246511617428870
OF323532×3546511617428870
OF323632×3646511617428870
OF354135×41515817184551,120
OF364136×41515817184551,120

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 材質1

  • 呼び

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

呼び

RoHS?最小発注数量
190
10×12
4992676012400
376-6179
60
特殊鋼
10×12
10
1個
314
19×22
4992676012493
376-6268
310
特殊鋼
19×22
10
1個
333
21×23
4992676012516
376-6284
360.000
炭素鋼(S53C)
21×23
10
3個
365
21×26
4992676012523
376-6292
450
炭素鋼(S53C)
21×26
10
1個
366
24×27
4992676012554
376-6322
450
炭素鋼(S53C)
24×27
10
1個
428
30×32
4992676012615
376-6357
870
炭素鋼(S53C)
30×32
10
1個
428
32×35
4992676012622
376-6365
870
炭素鋼(S53C)
32×35
10
1個
428
32×36
4992676012639
376-6373
870
炭素鋼(S53C)
32×36
10
1個
455
36×41
4992676012653
376-6390
1120
炭素鋼(S53C)
36×41
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,973
( 2,170 )
1日目
3,307
( 3,638 )
1日目
3,975
( 4,373 )
1日目
2,990
( 3,289 )
4日目
5,2553,251
( 3,576 )
1日目
6,8654,245
( 4,670 )
1日目
7,7764,926
( 5,419 )
1日目
7,7774,812
( 5,293 )
1日目
10,1006,394
( 7,033 )
1日目

詳細情報

基本情報

両口共めがねタイプなので、本締めが出来るレンチ。
【特長】
・本体にニッケルクロムメッキを施しているので防錆性に優れている。
・JIS JQA(24×27mmまでのサイズ)。
【用途】
・六角ボルト・ナットの締結作業に。
・各種工場のボルトナットの締結作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ASH 両口メガネレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ASH 両口メガネレンチ
両口メガネレンチ TM-16X18
両口メガネレンチ セット
両口メガネレンチ OW
コンビネーションレンチ(スパナ・メガネ)
メガネレンチ(両口めがね)SMWシリーズ
メーカー旭金属工業トップ工業トップ工業ロブテックストップ工業SK-11
通常価格1,973-2,85016,5031,480 -893 -5,015
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜5日目
種類両口めがね両口めがね両口めがね両口めがねコンビネーション両口めがね
ラチェット機構
首振り(フレックス)
オフセット角度(°)4545454515-
単品・セット区分単品単品セット品-単品-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング