17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四角ラチェットスパナ(両爪) KL
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) KL
  • 四角ラチェットスパナ(両爪) KL

四角ラチェットスパナ(両爪) KL

通常単価(税別)
8,24019,300特別価格
税込単価
9,06421,230特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

両爪タイプの四角ラチェットスパナ。【特長】・ラチェット機能の付いたスパナで作業性に優れている。・正逆切...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:カチオン電着塗装
未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

四角ラチェットスパナ(両爪) KLの外観

外観

 

この商品は四角ボルト・ナットを締める工具です。

 
型番二面幅寸法 mmC mmT mmd mmL mm歯数重量 g
KL00101028181020010210
KL00121236211224510350
KL00131336211224510350
KL00141442241429510550
KL00161642241429510520
KL00171749281538510850
KL00191949281938510880
KL002222573022400101,400
KL002424673222500102,150
KL002525673222500102,300

外形図

四角ラチェットスパナ(両爪) KLの寸法図

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
200
10
18
4992676008533
116-1351
210
18
10
1個
245
12
20
4992676008540
116-1369
350
20
10
1個
245
13
20
4992676008557
116-1377
350
20
10
1個
295
14
24
4992676008564
116-1385
550
24
10
1個
295
16
24
4992676008571
116-1393
520
24
10
1個
385
17
28
4992676008588
116-1407
850
28
10
1個
385
19
28
4992676008595
116-1415
880
28
10
1個
400
22
30
4992676008601
116-1423
1400
30
10
1個
500
24
32
4992676008618
116-1431
2150
32
10
1個
500
25
32
4992676008625
116-1440
2300
32
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,2407,797
( 8,577 )
1日目
10,7168,117
( 8,929 )
1日目
8,5758,175
( 8,993 )
1日目
8,9188,611
( 9,472 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,249
( 10,174 )
1日目
12,06410,294
( 11,323 )
1日目
11,21810,689
( 11,758 )
1日目
12,486
( 13,735 )
1日目
19,30015,507
( 17,058 )
1日目
14,677
( 16,145 )
1日目

詳細情報

基本情報

両爪タイプの四角ラチェットスパナ。
【特長】
・ラチェット機能の付いたスパナで作業性に優れている。
・正逆切り替え付き。
【用途】
・工場関係、機械、水道工事、鉄道などに適している。
・強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適している。
・各種工場のボルトナットの締結作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角ラチェットスパナ(両爪) KLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ラチェットスパナ(両爪) KL
四角ラチェットスパナ(片爪) KKL
ライツールオフセット 両口めがねレンチセット(45°)
マイクロ両口スパナ 3.2×4/4×5/5.5×7
極薄スパナ SNT
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格8,240-7,834 -12,810670 -635 -2,580
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目1日目〜1日目
種類片口めがね片口めがね両口めがね両口スパナ-両口スパナ
ラチェット機構-
首振り(フレックス)-
単品・セット区分単品単品セット品単品-セット品
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼-特殊鋼-
よく一緒に購入される商品

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング