17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

四角ラチェットスパナ(片爪) KKL

四角ラチェットスパナ(片爪) KKL

通常単価(税別)
7,83424,445特別価格
税込単価
8,61726,890特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

片爪タイプの四角ラチェットスパナ。【特長】・ラチェット機能の付いたスパナで作業性に優れている。・正逆切...

詳細を確認
  • 種類
    片口めがね
  • ラチェット機構
  • 首振り(フレックス)
  • 単品・セット区分
    単品
  • 材質1
    特殊鋼
  • 材質2
    表面処理:焼付塗装
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

四角ラチェットスパナ(片爪) KKLの仕様

四角ラチェットスパナ(片爪) KKLの外観

四角ラチェットスパナ(片爪) KKLの外観

四角ラチェットスパナ(片爪) KKLの寸法図

四角ラチェットスパナ(片爪) KKLの寸法図

Code二面幅寸法 mmC mmT mmd mmL mm歯数重量 g
KKL00131336201322012320
KKL00161642241527012520
KKL00191949281832512860
KKL002222573020430121,400
KKL002525673224535122,300
KKL002828723324555142,500
KKL003232823726590143,270

絞り込み条件:7 項目の仕様が未選択です

  • 全長(mm)

  • 二面幅寸法(mm)

  • 厚み(mm)

  • JANコード

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • 厚さ(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

二面幅寸法

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

RoHS?最小発注数量
220
13
20
4992676008458
116-1458
320
20
10
1個
270
16
24
4992676008465
116-1466
520
24
10
1個
325
19
28
4992676008472
116-1474
860
28
10
1個
430
22
30
4992676008489
116-1482
1400
-
10
1個
535
25
32
4992676008496
116-1491
2300
32
10
1個
555
28
33
4992676008502
116-1504
2500
33
10
1個
590
32
37
4992676008519
116-1512
3270
37
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,8346,891
( 7,580 )
1日目
8,6607,696
( 8,466 )
1日目
10,1088,813
( 9,694 )
1日目
12,33910,469
( 11,516 )
1日目
12,442
( 13,686 )
4日目
24,44519,837
( 21,821 )
4日目
19,108
( 21,019 )
4日目

詳細情報

基本情報

片爪タイプの四角ラチェットスパナ。
【特長】
・ラチェット機能の付いたスパナで作業性に優れている。
・正逆切り替えなし。
【用途】
・工場関係、機械、水道工事、鉄道などに適している。
・強力な締め付け作業およびさびついた四角ボルト・ナットの取り外しに適している。
・各種工場のボルトナットの締結作業に。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

四角ラチェットスパナ(片爪) KKLのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
四角ラチェットスパナ(片爪) KKL
四角ラチェットスパナ(両爪) KL
片口ディープめがねレンチ
マイクロ両口スパナセット 3.2/4/5/5.5/7
強力極薄スパナ(センサーナット用)17mm
打撃片口レンチ DSシリーズ
メーカー旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業旭金属工業
通常価格7,834-8,240 -2,228 -2,5802,150125,090 -
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目2日目4日目〜
種類片口めがね片口めがね片口めがね両口スパナ片口スパナ片口スパナ
ラチェット機構
首振り(フレックス)
単品・セット区分単品単品単品セット品単品単品
材質1特殊鋼特殊鋼特殊鋼-特殊鋼特殊鋼
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチカテゴリの売れ筋ランキング