17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ヤスリ部有効長(mm)

    ~mm
  • ヤスリ部幅(mm)

    ~mm
  • 特殊形状

  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • 全長(mm)

    ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ダイヤ両刃ヤスリ 粒度140

通常単価(税別)
2,6304,090特別価格
税込単価
2,8934,499特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:2日目

ダイヤ両刃のヤスリ。【特長】・ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。【用途...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

特殊形状

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

質量(g)

最小発注数量
75
17
菱形
4550414155859
368-7826
175
47.200
5個
100
20
菱形
4550414155835
368-7824
205
63.400
5個
125
25
菱形
4550414155842
368-7825
235
85.200
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,630
( 2,893 )
2日目
3,210
( 3,531 )
2日目
4,0903,270
( 3,597 )
2日目

詳細情報

基本情報

ダイヤ両刃のヤスリ。
【特長】
・ヤスリ、砥石では研げないセラミックス、超硬、焼き入れ鋼が研げます。
【用途】
・超硬チップ、バイト、ドリルの研磨に利用。
・チップソー、草刈刃の目立などに利用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤ両刃ヤスリ 粒度140のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
超硬チップの成形
4
満足度:4.0
超硬チップが切れなくなってきたので 刃先を研削する為に購入 グリップも握りやすく色々使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
超硬製品用
5
満足度:5.0
超硬工具を扱っている工場です。 超硬製品用のヤスリとして常備しています。 汎用品なのでどこでも購入可能ですが、御社の価格...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤ両刃ヤスリ 粒度140
ダイヤモンドハンドポリッシャー
ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)
ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,630-1,650 -8,268 -7,600 -5,666 -5,741
通常出荷日2日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
粒度(#)140270---120
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
材質1構造用炭素鋼(S45C)構造用炭素鋼(S45C)工具鋼(HRC45程度)クロムモリブデン鋼(HRC45程度)工具鋼(HRC45程度)工具鋼(HRC45程度)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング