17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)

通常単価(税別)
2,2454,544
税込単価
2,4704,998
通常出荷日:1日目

【特長】・各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。・金型精密仕上げに最...

詳細を確認
  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

質量(g)

材質1

重量

(g)

形状

柄の形状

材質

最小発注数量
4989999818758
352-0935
215
49.000
炭素工具鋼:SK120
49
平 (幅)10.0×(厚さ)0.7
SK120
1個
4989999818741
352-0927
200
31.000
炭素工具鋼:SK120
31
平 (幅)8.2×(厚さ)0.6
SK120
1個
4989999818734
352-0919
185
19.000
炭素工具鋼:SK120
19
平 (幅)6.2×(厚さ)0.6
SK120
1個
4989999818727
352-0901
170
8.000
炭素工具鋼:SK120
8
平 (幅)3.2×(厚さ)0.6
SK120
1個
4989999271607
430-6961
150
2.700
SK-2
2.7
極細平(幅)2.5×(厚さ)0.5
SK-2
1個
-
4989999271614
430-6970
170
7.400
SK-2
7.4
細テーパー(幅)4.0×(厚さ)0.5
SK-2
1個
4989999271621
430-6988
175
1.000
ピアノ線材(鋼鉄線)
1
丸(Φ)1.0
ピアノ線材(鋼鉄線)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,544
( 4,998 )
1日目
4,455
( 4,901 )
1日目
3,287
( 3,616 )
1日目
3,361
( 3,697 )
1日目
2,720
( 2,992 )
1日目
2,980
( 3,278 )
1日目
2,245
( 2,470 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種金型の仕上げ、修正、R取りに必要な先端部分の精度がより優れています。
・金型精密仕上げに最適な粒度を用意しました。
・台金に弾力があり被削材にフィットします。
【用途】
・各種金型の仕上げ、修正、R取り、各種刃物の研削。
・プラスチック金型のリブ溝加工。
・小径穴、面取りなど。

ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・精密仕上げ用)
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
DIAシャープナー 半丸タイプ
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度170
ダイヤモンド電着テーパーヤスリ 角柄タイプ
ダイヤモンド電着ニードルヤスリ グリップ付
メーカートラスコ中山トラスコ中山ツボサントラスコ中山ミスミミスミ
通常価格2,245-4,6391,8334,6385,8605,954
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
粒度(#)270-200170150 / 200 / 400200
ヤスリ部有効長(mm)4030804540 / 5050
単品/パック/セット単品単品単品単品セットセット

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング