17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山

通常単価(税別)
4,56325,665
税込単価
5,01928,232
通常出荷日:1日目~5日目

【特長】・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。・ヤスリ台金:寸法精度が高く、...

詳細を確認
  • 作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
  • 軽く当てる程度で使用し、目づまりの場合はブラシでよく洗浄してください。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 中国の輸出規制に関して、本製品は中国産の人口ダイヤモンドを使用しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

粒度

(#)

ヤスリ部有効長

(mm)

特殊形状

単品/パック/セット

JANコード

トラスココード

質量(g)

重量

(g)

セット内容

詳細タイプ

柄の形状

RoHS?最小発注数量
平 / 半丸 / 丸
120 / 120, 170 / 120、 170 / 170
40
平・半丸・丸
単品
4989999293005
328-9061
73.000
73/セット
細目(#170):平・半丸・丸、中目(#120):平・半丸・丸
ミニヤスリ
角柄
10
1個
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
170
40
平・半丸・丸・三角・角
単品
4989999293012
328-9079
63.000
63/セット
細目(#170):平・半丸・丸・三角・角
ミニヤスリ
角柄
10
1個
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
120
40
平・半丸・丸・三角・角
単品
4989999293029
328-9087
63.000
63/セット
中目(#120):平・半丸・丸・三角・角
ミニヤスリ
角柄
10
1個
80 / 80, 120, 170 / 80、 120、 170 / 120 / 170
40
単品
4989999293036
328-9095
28.000
28/セット
平:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
ミニヤスリ
角柄
10
1個
半丸
80 / 80, 120, 170 / 80、 120、 170 / 120 / 170
40
半丸
単品
4989999293043
328-9109
28.000
28/セット
半丸:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
ミニヤスリ
角柄
10
1個
80 / 80, 120, 170 / 80、 120、 170 / 120 / 170
40
単品
4989999293050
328-9117
28.000
28/セット
丸:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
ミニヤスリ
角柄
10
1個
120
70
-
単品
4989999424843
302-2358
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
170
70
-
単品
4989999424836
302-2340
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
80
70
-
単品
4989999424850
302-2366
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
三角
120
70
-
単品
4989999293241
328-9303
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
三角
170
70
-
単品
4989999293234
328-9290
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
三角
80
70
-
単品
4989999293258
328-9311
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
120
70
-
単品
4989999293272
328-9338
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
170
70
-
単品
4989999293265
328-9320
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
80
70
-
単品
4989999293289
328-9346
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
半丸
120
70
-
単品
4989999424874
302-2382
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
半丸
170
70
-
単品
4989999424867
302-2374
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
半丸
80
70
-
単品
4989999424881
302-2391
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
120
70
-
単品
4989999293302
328-9362
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
170
70
-
単品
4989999293296
328-9354
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
80
70
-
単品
4989999293319
328-9371
7.000
7
-
ニードルヤスリ
-
10
1個
平 / 半丸 / 丸
120 / 120, 170 / 120、 170 / 170
70
平・半丸・丸
セット
4989999293173
328-9231
73.000
73/セット
細目(#170):平・半丸・丸、中目(#120):平・半丸・丸
ニードルヤスリ
3mm丸柄
10
1個
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
170
70
平・半丸・丸・三角・角
セット
4989999293180
328-9249
63.000
63/セット
細目(#170):平・半丸・丸・三角・角
ニードルヤスリ
3mm丸柄
10
1個
平 / 半丸 / 丸 / 角 / 三角
120
70
平・半丸・丸・三角・角
セット
4989999293197
328-9257
63.000
63/セット
中目(#120):平・半丸・丸・三角・角
ニードルヤスリ
3mm丸柄
10
1個
80 / 80, 120, 170 / 80、 120、 170 / 120 / 170
70
セット
4989999293203
328-9265
28.000
28/セット
平:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
ニードルヤスリ
3mm丸柄
10
1個
半丸
80 / 80, 120, 170 / 80、 120、 170 / 120 / 170
70
半丸
セット
4989999293210
328-9273
28.000
28/セット
半丸:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
ニードルヤスリ
3mm丸柄
10
1個
80 / 80, 120, 170 / 80、 120、 170 / 120 / 170
70
セット
4989999293227
328-9281
28.000
28/セット
丸:細目(#170)・中目(#120)・粗目(#80)
ニードルヤスリ
3mm丸柄
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
25,665
( 28,232 )
1日目
21,160
( 23,276 )
4日目
21,160
( 23,276 )
1日目
13,540
( 14,894 )
5日目
13,637
( 15,001 )
1日目
13,637
( 15,001 )
1日目
4,879
( 5,367 )
1日目
4,879
( 5,367 )
1日目
4,879
( 5,367 )
2日目
4,563
( 5,019 )
1日目
4,879
( 5,367 )
2日目
4,563
( 5,019 )
4日目
4,563
( 5,019 )
5日目
4,563
( 5,019 )
4日目
4,563
( 5,019 )
1日目
4,879
( 5,367 )
1日目
4,879
( 5,367 )
1日目
4,879
( 5,367 )
4日目
4,563
( 5,019 )
2日目
4,563
( 5,019 )
2日目
4,563
( 5,019 )
1日目
22,499
( 24,749 )
4日目
20,731
( 22,804 )
4日目
17,656
( 19,422 )
1日目
12,750
( 14,025 )
2日目
12,750
( 14,025 )
1日目
12,750
( 14,025 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイスのバローべ社の台金を使用した最高品質のダイヤヤスリです。
・ヤスリ台金:寸法精度が高く、適度なしなりがあります。
・ダイヤモンド:特注のダイヤモンドは耐摩耗性と研削力に優れています。
・コーティング:均一であるため保持力が強く、脱粒しにくいです。
【用途】
・硬質物の研削・研磨加工に最適。
・小径穴・面取り・研削・芯研磨・仕上げ研磨など。
・特に細かい作業に。
【材質】
・工具鋼(HRC45程度)
・ダイヤ砥粒
・ニッケル(電着ボンド)
・クロム(コーティング)

ご注意

  • 作業中は必ず防じんメガネ・マスク・保護手袋など安全装備をしてください。
  • 軽く当てる程度で使用し、目づまりの場合はブラシでよく洗浄してください。
  • 提供不可:chemSHERPA
  • 中国の輸出規制に関して、本製品は中国産の人口ダイヤモンドを使用しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山のレビュー
3.5平均満足度:3.52件のレビュー
傷取り、成形に
3
満足度:3.0
小型の物の#80を使用しています。中国製の非常に安い物を使い捨てと割り切り使用するか、ある程度の品質の物を使用するのか、...もっと読む
0人が参考にしています。
カット型の刃物の刃付けに使用
4
満足度:4.0
オンライン注文から短納期で入手が可能なため、待ち期間が少なくすぐに対応なので助かっている。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)トラスコ中山
ダイヤモンドミニヤスリ(汎用・精密・仕上げ用)
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・超精密仕上げ用)
ダイヤモンドコテヤスリ(特殊形状金型・精密仕上げ用)
ダイヤモンドテーパーヤスリ(金型・粗~仕上げ用)
ショートタイプ ダイヤモンドニードルヤスリ 粒度120
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,563-4,7204,6397,039 -6,079 -4,592
通常出荷日1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
全長(mm)14014013015017085
材質1工具鋼(HRC45程度)工具鋼(HRC45程度)クロムモリブデン鋼(HRC45程度)工具鋼(HRC45程度)クロムモリブデン鋼(HRC45程度)工具鋼(HRC45程度)
材質2ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒ダイヤ砥粒
材質3ニッケル(電着ボンド)ニッケル(電着ボンド)ニッケル(電着ボンド)ニッケル(電着ボンド)ニッケル(電着ボンド)ニッケル(電着ボンド)
材質4クロム(コーティング)クロム(コーティング)クロム(コーティング)クロム(コーティング)クロム(コーティング)クロム(コーティング)

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング