17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
通常単価(税別)
1,52511,365
税込単価
1,67812,502
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

精密用タイプのダイヤモンドヤスリ。【特長】・ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続。・台金に弾力があり...

詳細を確認
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

単品/パック/セット

JANコード

トラスココード

全長

(mm)

重量

(g)

セット内容

柄の形状

最小発注数量
半丸
80
7.5
2.5
単品
4989999145908
117-8733
200
17.8
-
1個
80
7.5
1.7
単品
4989999145915
117-8725
200
21.2
-
1個
80
3.5
3.5
単品
4989999145922
117-6285
200
18.7
-
1個
80
4
4
単品
4989999145939
117-6277
200
18.7
-
1個
三角
80
4.8
4.8
単品
4989999145946
117-6293
200
18.3
-
1個
-
80
-
-
セット
4989999145953
117-6307
200
94.7
GS-5-HI、GS-5-HA、GS-5-M、GS-5-K、GS-5-S
1パック

5個入り

半丸
70
7
2
単品
4989999145960
117-8750
180
13.7
-
1個
70
7
1.5
単品
4989999145977
117-8741
180
16
-
1個
70
3
3
単品
4989999145984
117-6340
180
13.6
-
1個
70
3.5
3.5
単品
4989999145991
117-6331
180
12.9
-
1個
三角
70
4.5
4.5
単品
4989999146004
117-6358
180
13.7
-
1個
-
70
-
-
セット
4989999146011
117-6366
180
69.9
GS-8-HI、GS-8-HA、GS-8-M、GS-8-K、GS-8-S
1個
半丸
50
5.5
1.8
単品
4989999146028
117-8776
140
8
-
1個
50
5.5
1.5
単品
4989999146035
117-8768
140
8.6
-
1個
50
2.5
2.5
単品
4989999146042
117-6421
140
7.5
-
1個
50
3
3
単品
4989999146059
117-6412
140
7.2
-
1個
三角
50
3.7
3.7
単品
4989999146066
117-6439
140
6.9
-
1個
-
50
-
-
セット
4989999146073
117-6447
140
38.2
GS-10-HI、GS-10-HA、GS-10-M、GS-10-K、GS-10-S
1パック

5個入り

半丸
40
5
1.3
単品
4989999146080
117-8806
140
5.1
-
1個
40
5.3
0.8
単品
4989999146097
117-8792
140
5.1
-
1個
40
2.5
2.5
単品
4989999146103
117-6480
140
5.3
-
1個
40
2.7
2.7
単品
4989999146110
117-6471
140
5.6
-
1個
三角
40
3
3
単品
4989999146127
117-6498
140
5.2
-
1個
-
40
-
-
セット
4989999146134
117-6501
140
26.3
GS-12-HI、GS-12-HA、GS-12-M、GS-12-K、GS-12-S
丸・三角:角、平・半丸・角:丸
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,757
( 4,133 )
1日目
3,504
( 3,854 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,795
( 3,075 )
1日目
2,621
( 2,883 )
1日目
2,795
( 3,075 )
1日目
11,365
( 12,502 )
1日目
2,876
( 3,164 )
1日目
3,555
( 3,911 )
1日目
2,540
( 2,794 )
1日目
2,285
( 2,514 )
1日目
2,540
( 2,794 )
1日目
9,445
( 10,390 )
1日目
2,116
( 2,328 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,647
( 2,912 )
1日目
2,116
( 2,328 )
1日目
1,861
( 2,047 )
1日目
2,116
( 2,328 )
1日目
7,552
( 8,307 )
1日目
2,030
( 2,233 )
1日目
2,116
( 2,328 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目
1,525
( 1,678 )
1日目
1,780
( 1,958 )
1日目
6,736
( 7,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

精密用タイプのダイヤモンドヤスリ。
【特長】
・ダイヤモンド砥粒の切れ味が最後まで持続。
・台金に弾力があり被削材にフィット。
・安定した状態でヤスリ台金に強固に保持されているため、最初の鋭い切れ味を最後まで保持。
【用途】
・バリ取り仕上切削/修正/すり合わせなどの使用に最適。
・各種金型の仕上げ/修正/R取り/各種刃物の研削に最適。
・ガラス/セラミックス/あらゆる硬質材料の研削に最適。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

#170精密用タイプの仕様

仕様詳細

外形図

単位:mm
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)【1~5個入り】 外形図

(1)母材(ピアノ線鋼、ニッケルメッキ) (2)砥材(ダイヤモンドSD170) (3)柄(塩化ビニール)

※ 一部の型番の情報のみ記載しております。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)のレビュー
3.7平均満足度:3.77件のレビュー
ヤスリかけ
2
満足度:2.0
いろいろな形状があり非常に使いやすく金型作りに便利なヤスリです。 値段も安いですが、ダイヤのコーティングが剥がれやすいの...もっと読む

ミスミからのコメント

この度は貴重なご意見を頂きまして誠にありがとうございます。頂きましたご意見につきましては、メーカーへも共有し、今後の商品開発の参考とさせて頂きます。引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。
セットでお得
3
満足度:3.0
錆付くやすりから随分よくなったと実感する。 単品選ぶよりセットで先ずは揃えた方がお得と思います。
1人が参考にしています。
製品のヤスリがけ
4
満足度:4.0
製品のヤスリがけに使用しています。 長く使用していますが、壊れることなく使い続けられています。
0人が参考にしています。
金型部品の処理
4
満足度:4.0
刃部の切れが良いため金型部品の目立てやバリ処理に重宝。サイズ感や粒度も作業内容に適合している。
0人が参考にしています。
ワイヤ-加工品の仕上げ、金型仕上げに使用
3
満足度:3.0
ダイヤモンドヤスリの、使用勝手、切削性は、問題ありませんが。精密用タイプのわりには、ちょっと目が粗いです。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qヤスリの全長について「本組」の表現をしていないようですが。
A
「組本数」と誤解される事例が目立つようになってきたので一部の商品では「本組」の表現をやめました。なお、本組と全長の関係は次のとおりです。5本組=215mm、8本組=200mm、10本組=185mm、12本組=170mm

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドヤスリ(精密用タイプ)
ダイヤモンドヤスリ精密タイプ
ダイヤモンドヤスリ 精密用・鉄工用
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用タイプ)
精密用ヤスリ
ダイヤモンドヤスリ(鉄工用) Kタイプ
メーカートラスコ中山FFC(福島鑢商店)名古屋ダイヤモンド工業トラスコ中山名古屋ダイヤモンド工業ロブテックス
通常価格1,525-3,2402,560 -2,195 -9,7422,650 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目1日目〜
粒度(#)170170140140170140
よく一緒に購入される商品

ダイヤモンドヤスリカテゴリの売れ筋ランキング