17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。

鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型

鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型
通常単価(税別)
1,1705,600特別価格
税込単価
1,2876,160特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品で...

詳細を確認
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

断面形状

目の粗さ

ヤスリ部有効長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

ヤスリ部厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

全長(mm)

質量(g)

材質1

仕上がりタイプ

重量

(g)

材質

RoHS?最小発注数量
半丸
油目
150
16
4.5
4989999262223
257-3628
190
65.000
合金工具鋼(SKS-8)
油目
65
合金工具鋼(SKS-8)
10
1個
半丸
粗目
200
21
6
4989999262230
257-3636
250
140.000
合金工具鋼(SKS-8)
荒目
140
合金工具鋼(SKS-8)
10
1個
半丸
中目
250
25
7
4989999262285
257-3687
310
260.000
合金工具鋼(SKS-8)
中目
260
合金工具鋼(SKS-8)
10
1個
半丸
細目
300
30
8.5
4989999262339
257-3733
370
430.000
合金工具鋼(SKS-8)
細目
430
合金工具鋼(SKS-8)
10
1個
中目
300
30
7
-
257-3539
370
-
-
-
450
合金工具鋼(SKS-8)
10
3個
油目
300
30
7
-
257-3555
370
-
-
-
450
合金工具鋼(SKS-8)
10
1個
細目
350
34
7.5
-
257-3580
430
-
-
-
650
合金工具鋼(SKS-8)
10
1個
粗目
200
8
8
4989999262421
257-3822
250
80.000
炭素工具鋼(SK-2)
荒目
80
炭素工具鋼(SK-2)
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,649
( 2,914 )
1日目
2,039
( 2,243 )
1日目
2,272
( 2,499 )
1日目
3,763
( 4,139 )
1日目
3,000
( 3,300 )
1日目
5,2404,192
( 4,611 )
1日目
5,6004,478
( 4,926 )
1日目
1,170
( 1,287 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目立てが鋭く、耐久性に優れています。側面(片側のみ)も刃が刻まれています。JIS規格適合品です。

商品仕様

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

鉄をはじめ、銅、真鍮、アルミ、プラスチックなどの研削に。

(仕様例)THI150-04

  • タイプ:油目
  • 刃長(mm):150
  • 全長(mm):190
  • 刃幅(mm):16
  • 刃厚(mm):4.0
鉄工用ヤスリ 製品の基本仕様・特長

材質

  • 合金工具鋼(SKS-8)

注意1)重量は1本分をgで表示
注意2)目数は1cm間隔当りのヤスリ目の数
注意3)小刃面(側面)は片側のみヤスリになっています。

外形図

鉄工用ヤスリ 外形図1
 
鉄工用ヤスリ 外形図2

使用方法・使用事例

使用事例

鉄工用ヤスリ 使用事例

注意・禁止事項

ヤスリが目づまりをした際はブラシなどで掃除してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型のレビュー
4.8平均満足度:4.85件のレビュー
鉄管加工
5
満足度:5.0
鉄管の接ぎのために径を調整するため仕様。 長いおかげで扱いやすく、硬度も目もしっかりでしっかり作業可能、それでいて比較的...もっと読む
0人が参考にしています。
鉄板の研磨
5
満足度:5.0
イメージ通りの鉄鋼用ヤスリです。安くて納期も早いので助かりました。
0人が参考にしています。
作業色々
5
満足度:5.0
こちらのヤスリが使いやすくいつも愛用させてもらっています。短納期で助かっています。
0人が参考にしています。
やすり
5
満足度:5.0
ヤスリのサイズ、形、目の粗さがひと目でわかり、注文しやすかったです
0人が参考にしています。
丸パイプバリ取り
4
満足度:4.0
レーザー加工で丸パイプを切断した際に 出るバリの除去に使用しています。 頑固な細かいバリもきれいに落とせます。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉄工用ヤスリ 半丸型・丸型
鉄工ヤスリ 半丸型
鉄工用ヤスリ 角型・三角型
ブライト900 鉄工ヤスリ 平・半丸・丸
ヤスリ 丸
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
メーカートラスコ中山ツボサントラスコ中山ツボサンニコルソンツボサン
通常価格1,170-5,188 -1,225 -3,100 -3,010 -1,500 -
通常出荷日1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
単品/パック/セット単品単品単品単品単品単品
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

鉄工ヤスリカテゴリの売れ筋ランキング