17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

サンダー

通常単価(税別)
9382,102
税込単価
1,0322,312
通常出荷日:1日目

【特長】・サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。・研削面に対してどの方向にも削...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度

(#)

全長

(mm)

ヤスリ部幅

(mm)

JANコード

トラスココード

高さ(mm)

幅(mm)

質量(g)

仕上がり

ヤスリ部厚み

(mm)

詳細タイプ

目の粗さ

重量

(g)

最小発注数量
細目(サンドペ-パ-#320~#400相当) / 細目(サンドペ-パ-#320~#400相当)
150
50
4975364050434
377-2446
50
-
-
細目
-
広い平面用
細目
95
1個
中目(サンドペ-パ-#220~#280相当) / 中目(サンドペ-パ-220~280相当) / 中目(サンドペ-パ-#220~#280相当)
56
35
4975364050601
377-2586
37
35
33.000
中目
-
平面・部分仕上げ用
中目
33
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,102
( 2,312 )
1日目
938
( 1,032 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・サンドペーパーの6倍以上の速さで削れ、約100倍長持ちします。
・研削面に対してどの方向にも削れます。
・刃は簡単に取り替えられます。
・木・アルミ・プラスチック研削工具です。
・作業性・耐久性が抜群です。
【用途】
・木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サンダー
サンダー狭い平面用替刃
ラバーステックヤスリ
ハンドラッパー
アトマ竹ヤスリ
ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)
メーカーTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールサンフレックストラスコ中山ツボ万トラスコ中山
通常価格938-1,015884 -2,304 -1,652 -1,111 -
通常出荷日1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1刃:ステンレス刃:ステンレス----
材質2グリップ部:ABS樹脂グリップ部:ABS樹脂----
用途木・アルミ・プラスチック研削用サンダー。-----
材質刃:ステンレス、グリップ部:ABS樹脂刃:ステンレス、グリップ部:ABS樹脂----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンドラッパーカテゴリの売れ筋ランキング