17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

バンド・ドラム(軸径6mm)【1~10個入り】

通常単価(税別)
8581,160
税込単価
9441,276
通常出荷日:1日目

【特長】・バリ取りなど細研磨に最適です。【用途】・使用工具:マイクログラインダー。

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

外径

(mm)

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

詳細タイプ

パック入数

(個)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

内径(mm)

RoHS?最小発注数量
バンド
-
20
-
40
バンド(内径22mm)
10
116-4091
4989999150889
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
60
バンド(内径22mm)
10
116-4104
4989999150896
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
80
バンド(内径22mm)
10
116-4112
4989999150902
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
100
バンド(内径22mm)
10
116-4121
4989999150919
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
120
バンド(内径22mm)
10
116-4139
4989999150926
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
150
バンド(内径22mm)
10
116-4147
4989999150933
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
180
バンド(内径22mm)
10
116-4155
4989999150940
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
240
バンド(内径22mm)
10
116-4163
4989999150957
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
320
バンド(内径22mm)
10
116-4171
4989999150964
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
400
バンド(内径22mm)
10
116-4180
4989999150971
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
20
-
600
バンド(内径22mm)
10
116-4198
4989999150988
27
18000
-
22
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
40
バンド(内径25mm)
10
116-4201
4989999150995
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
60
バンド(内径25mm)
10
116-4210
4989999151008
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
80
バンド(内径25mm)
10
116-4228
4989999151015
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
100
バンド(内径25mm)
10
116-4236
4989999151022
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
120
バンド(内径25mm)
10
116-4244
4989999151039
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
150
バンド(内径25mm)
10
116-4252
4989999151046
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
180
バンド(内径25mm)
10
116-4261
4989999151053
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
240
バンド(内径25mm)
10
116-4279
4989999151060
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
320
バンド(内径25mm)
10
116-4287
4989999151077
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
400
バンド(内径25mm)
10
116-4295
4989999151084
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
25
-
600
バンド(内径25mm)
10
116-4309
4989999151091
44
18000
-
25
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
40
バンド(内径30mm)
10
116-4317
4989999151107
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
60
バンド(内径30mm)
10
116-4325
4989999151114
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
80
バンド(内径30mm)
10
116-4333
4989999151121
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
100
バンド(内径30mm)
10
116-4341
4989999151138
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
120
バンド(内径30mm)
10
116-4350
4989999151145
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
150
バンド(内径30mm)
10
116-4368
4989999151152
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
180
バンド(内径30mm)
10
116-4376
4989999151169
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
240
バンド(内径30mm)
10
116-4384
4989999151176
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
320
バンド(内径30mm)
10
116-4392
4989999151183
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
400
バンド(内径30mm)
10
116-4406
4989999151190
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

バンド
-
30
-
600
バンド(内径30mm)
10
116-4414
4989999151206
51
13000
-
30
10
1パック

10個入り

ホルダー(ドラム)
22.1
20
6
-
ドラム
-
116-4511
4989999150087
22
18000
42
-
10
1個
ホルダー(ドラム)
25.1
25
6
-
ドラム
-
116-4520
4989999150094
28
18000
38
-
10
1個
ホルダー(ドラム)
30.1
30
6
-
ドラム
-
116-4538
4989999150100
38
13000
35
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
860
( 946 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
990
( 1,089 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,117
( 1,229 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
1,150
( 1,265 )
1日目
858
( 944 )
1日目
975
( 1,073 )
1日目
1,160
( 1,276 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りなど細研磨に最適です。
【用途】
・使用工具:マイクログラインダー。

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品情報

製品仕様

GP2220B・GPD-2220

GP2220B・GPD-2220

GP2525B・GPD-2525

GP2525B・GPD-2525

GP3030B・GPD-3030

GP3030B・GPD-3030

使用例

使用例

・ 製造国:日本

バンド(内径22mm)

品番OP粒度
(#)
内径×幅
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
質量
(g/パック)
GP2220B404022×2018,00027
GP2220B606022×2018,00027
GP2220B808022×2018,00027
GP2220B10010022×2018,00027
GP2220B12012022×2018,00027
GP2220B15015022×2018,00027
GP2220B18018022×2018,00027
GP2220B24024022×2018,00027
GP2220B32032022×2018,00027
GP2220B40040022×2018,00027
GP2220B60060022×2018,00027

バンド(内径25mm)

品番OP粒度
(#)
内径×幅
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
質量
(g/パック)
GP2525B404025×2518,00044
GP2525B606025×2518,00044
GP2525B808025×2518,00044
GP2525B10010025×2518,00044
GP2525B12012025×2518,00044
GP2525B15015025×2518,00044
GP2525B18018025×2518,00044
GP2525B24024025×2518,00044
GP2525B32032025×2518,00044
GP2525B40040025×2518,00044
GP2525B60060025×2518,00044

バンド(内径30mm)

品番OP粒度
(#)
内径×幅
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
質量
(g/パック)
GP3030B404030×3013,00051
GP3030B606030×3013,00051
GP3030B808030×3013,00051
GP3030B10010030×3013,00051
GP3030B12012030×3013,00051
GP3030B15015030×3013,00051
GP3030B18018030×3013,00051
GP3030B24024030×3013,00051
GP3030B32032030×3013,00051
GP3030B40040030×3013,00051
GP3030B60060030×3013,00051

ドラム

品番外径×幅×軸径×軸長
(mm)
最高使用回転数
(rpm)
質量
(g)
GPD-222022.1×20×6×4218,00022
GPD-252525.1×25×6×3818,00028
GPD-303030.1×30×6×3513,00038

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンド・ドラム(軸径6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンド・ドラム(軸径6mm)
“ベベルフラップホイール”(軸径6mm)
“ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm)
“ペーパーミニフラップホイール”(軸径3mm)
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格858-4,410 -3,622 -3,825 -3,103 -6,188 -
通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
用途研磨研磨研磨研磨研磨研磨
特長バリ取りなど細研磨に最適です。一般金属用です。研磨布が基盤を覆う形に植え込んでいるため、底面、側面の2面を同時に研磨することができます。軸付フラップホイールの持つ特性を保ちつつ、研削作業の効率化と汎用性を向上させた製品です。目づまりがなく、最後まで均一研磨が可能です。自生作用で常に新しい砥粒面で研磨ができます。空冷作用で被研磨物の焼け、ひずみが出ません。一般金属用です。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。(従来比30%アップ)ナイロン繊維の不織布をベースにしたソフトタイプで、加工物にソフトに良くなじみます。一般金属用です。研磨布と研磨布の間が多少開いているため、目づまりが少なく最後まで使用できます。放熱効果が大きくワークを変質させません。内面、曲面、平面、あらゆる研磨が可能です。また、回転数を調節することで柔らかい物から硬い物まで自在に研磨(ヘアライン加工も可能)できます。ステンレス、一般金属兼用ハードタイプです。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉じんが少なく、破損しません。
使用工具マイクログラインダー。ストレートグラインダー。(エア・電気)ストレートグラインダー。(エア・電気)マイクログラインダー、電気ドリル。マイクログラインダー。(エア・電動)マイクログラインダー、電気ドリル。

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング