17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が49型番あります。

バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)【1~10個入り】

通常単価(税別)
635740
税込単価
699814
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・バリ取りなど細研磨に最適です。【用途】・使用工具:マイクログラインダー・電気ドリル。

詳細を確認
  • 提供不可:ミルシート
未確定:候補が49型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

種類

外径

(mm)

軸径

(mm)

粒度

(#)

詳細タイプ

パック入数

(個)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

軸長(mm)

内径(mm)

RoHS?最小発注数量
バンド
-
-
40
バンド(内径9.4mm)
10
116-3655
4989999150445
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
60
バンド(内径9.4mm)
10
116-3663
4989999150452
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
80
バンド(内径9.4mm)
10
116-3671
4989999150469
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
100
バンド(内径9.4mm)
10
116-3680
4989999150476
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
120
バンド(内径9.4mm)
10
116-3698
4989999150483
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
150
バンド(内径9.4mm)
10
116-3701
4989999150490
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
180
バンド(内径9.4mm)
10
116-3710
4989999150506
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
240
バンド(内径9.4mm)
10
116-3728
4989999150513
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
320
バンド(内径9.4mm)
10
116-3736
4989999150520
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
400
バンド(内径9.4mm)
10
116-3744
4989999150537
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
600
バンド(内径9.4mm)
10
116-3752
4989999150544
14
25000
-
9.4
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
40
バンド(内径12mm)
10
116-3761
4989999150551
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
60
バンド(内径12mm)
10
116-3779
4989999150568
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
80
バンド(内径12mm)
10
116-3787
4989999150575
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
100
バンド(内径12mm)
10
116-3795
4989999150582
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
120
バンド(内径12mm)
10
116-3809
4989999150599
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
150
バンド(内径12mm)
10
116-3817
4989999150605
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
180
バンド(内径12mm)
10
116-3825
4989999150612
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
240
バンド(内径12mm)
10
116-3833
4989999150629
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
320
バンド(内径12mm)
10
116-3841
4989999150636
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
400
バンド(内径12mm)
10
116-3850
4989999150643
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
600
バンド(内径12mm)
10
116-3868
4989999150650
16
25000
-
12
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
40
バンド(内径15mm)
10
116-3876
4989999150667
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
60
バンド(内径15mm)
10
116-3884
4989999150674
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
80
バンド(内径15mm)
10
116-3892
4989999150681
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
100
バンド(内径15mm)
10
116-3906
4989999150698
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
120
バンド(内径15mm)
10
116-3914
4989999150704
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
150
バンド(内径15mm)
10
116-3922
4989999150711
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
180
バンド(内径15mm)
10
116-3931
4989999150728
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
240
バンド(内径15mm)
10
116-3949
4989999150735
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
320
バンド(内径15mm)
10
116-3957
4989999150742
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
400
バンド(内径15mm)
10
116-3965
4989999150759
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
600
バンド(内径15mm)
10
116-3973
4989999150766
20
20000
-
15
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
40
バンド(内径19mm)
10
116-3981
4989999150773
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
60
バンド(内径19mm)
10
116-3990
4989999150780
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
80
バンド(内径19mm)
10
116-4007
4989999150797
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
100
バンド(内径19mm)
10
116-4015
4989999150803
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
120
バンド(内径19mm)
10
116-4023
4989999150810
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
150
バンド(内径19mm)
10
116-4031
4989999150827
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
180
バンド(内径19mm)
10
116-4040
4989999150834
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
240
バンド(内径19mm)
10
116-4058
4989999150841
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
320
バンド(内径19mm)
10
116-4066
4989999150858
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
400
バンド(内径19mm)
10
116-4074
4989999150865
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

バンド
-
-
600
バンド(内径19mm)
10
116-4082
4989999150872
23
20000
-
19
10
1パック

10個入り

ホルダー(ドラム)
9.5
3
-
ドラム
-
116-4465
4989999150032
5
25000
35
-
10
1個
ホルダー(ドラム)
12.1
6
-
ドラム
-
116-4473
4989999150049
16
25000
43
-
10
1個
ホルダー(ドラム)
12.1
3
-
ドラム
-
116-5631
4989999150056
6
25000
35
-
10
1個
ホルダー(ドラム)
15.1
6
-
ドラム
-
116-4490
4989999150063
18
20000
42
-
10
1個
ホルダー(ドラム)
19.1
6
-
ドラム
-
116-4503
4989999150070
20
20000
42
-
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
702
( 772 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
702
( 772 )
1日目
740
( 814 )
4日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
4日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
702
( 772 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
740
( 814 )
1日目
635
( 699 )
1日目
635
( 699 )
1日目
650
( 715 )
1日目
635
( 699 )
1日目
635
( 699 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・バリ取りなど細研磨に最適です。
【用途】
・使用工具:マイクログラインダー・電気ドリル。

ご注意

  • 提供不可:ミルシート

商品情報

バンド

バンド用ドラム

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)のレビュー
5平均満足度:5.04件のレビュー
桐箱の加工に
5
満足度:5.0
商品を入れる桐箱をルーターを使って微調整するのに使用しました。 たぶんあまり想定されていない使い方だと思いますが、きれい...もっと読む
1人が参考にしています。
金属加工の補助
5
満足度:5.0
金属部品の加工面のバリ取りや微調整などに使用しています。特に問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
金型研磨用
5
満足度:5.0
金型を磨くためにバンド、ドラムをセットで購入。 今まで研磨布を使用していましたがエアーリューターを使用するため時間の短縮...もっと読む
0人が参考にしています。
実験室の作業工具
5
満足度:5.0
ルーター買い替えにともないチャック径が変わったため購入。以前より使用していたため安心の品質です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
バンド・ドラム(軸径3mm・6mm)
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm)
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
“ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)
“ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径3mm)
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格635-3,825 -6,188 -3,622 -2,170 -7,072
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目
用途研磨研磨研磨研磨研磨磨き
幅(mm)20513251012
使用工具エアマイクログラインダー・電気ドリル。マイクログラインダー、電気ドリル。マイクログラインダー、電気ドリル。ストレートグラインダー。(エア・電気)ストレートグラインダー。ストレートグラインダー。(エア・電気)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング