17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)【10個入り】

通常単価(税別)
6,1887,462特別価格
税込単価
6,8078,208特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~2日目

【特長】・ステンレス、一般金属兼用ハードタイプです。・ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるた...

詳細を確認
未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

RoHS?最小発注数量
10
1000
143-3407
4989999171662
25.000
10
1パック

10個入り

10
1500
143-3415
4989999171679
25.000
10
1パック

10個入り

10
240
143-3369
4989999171624
25.000
10
1パック

10個入り

10
320
143-3377
4989999171631
25.000
10
1パック

10個入り

10
600
143-3385
4989999171648
25.000
10
1パック

10個入り

10
800
143-3393
4989999171655
25.000
10
1パック

10個入り

13
1000
143-3466
4989999171723
40.000
10
1パック

10個入り

13
1500
143-3474
4989999171730
40.000
10
1パック

10個入り

13
240
143-3423
4989999171686
40.000
10
1パック

10個入り

13
320
143-3431
4989999171693
40.000
10
1パック

10個入り

13
600
143-3440
4989999171709
40.000
10
1パック

10個入り

13
800
143-3458
4989999171716
40.000
10
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,4266,736
( 7,410 )
1日目
6,250
( 6,875 )
1日目
6,188
( 6,807 )
1日目
7,4266,736
( 7,410 )
1日目
7,4626,736
( 7,410 )
1日目
7,4626,736
( 7,410 )
1日目
7,4626,736
( 7,410 )
1日目
7,4626,736
( 7,410 )
1日目
7,4266,736
( 7,410 )
2日目
7,4266,736
( 7,410 )
1日目
7,4266,736
( 7,410 )
1日目
7,4266,736
( 7,410 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ステンレス、一般金属兼用ハードタイプです。
・ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。
・音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉じんが少なく、破損しません。
【用途】
・ステンレス、アルミ、その他の非鉄金属加工の仕上げ研磨。
・ヘアライン作業。
・金型の仕上げ研磨。
・使用工具:マイクログラインダー、電気ドリル。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
“ナイロンミニホイール”(軸径3mm)
ナイロン軸付ホイール(軸径6mm)
“ナイロンミックスホイール”(軸径6mm)
“ダイヤ軸付フラップホイール”(オールダイヤタイプ・軸径3mm)
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格6,188-3,825 -4,478 -4,296 -2,170 -7,072
通常出荷日1日目〜1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
用途研磨研磨研磨研磨研磨磨き
種類フラップホイールホイールホイールホイールフラップホイールバフ
幅(mm)13525251012
軸径(mm)336636
箱入数(個)10----5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング