17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が26型番あります。

“ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)【5個入り】

通常単価(税別)
3,6225,316特別価格
税込単価
3,9845,848特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【特長】・一般金属用です。・フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。・汎...

詳細を確認
未確定:候補が26型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

詳細タイプ

トラスココード

JANコード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

羽根枚数(枚)

RoHS?最小発注数量
30
40
外径30・40・50mm
172-9497
4989999165951
188.000
20000
約37
10
1パック

5個入り

30
60
外径30・40・50mm
172-9501
4989999165968
193.000
20000
約54
10
1パック

5個入り

30
80
外径30・40・50mm
172-9519
4989999165975
193.000
20000
約62
10
1パック

5個入り

30
100
外径30・40・50mm
172-9527
4989999165982
193.000
20000
約72
10
1パック

5個入り

30
120
外径30・40・50mm
172-9535
4989999165999
198.000
20000
約69
10
1パック

5個入り

40
40
外径30・40・50mm
172-9594
4989999166057
293
20000
約50
10
1パック

5個入り

40
60
外径30・40・50mm
172-9608
4989999166064
298
20000
約78
10
1パック

5個入り

40
80
外径30・40・50mm
172-9616
4989999166071
303.000
20000
約96
10
1パック

5個入り

40
100
外径30・40・50mm
172-9624
4989999166088
303.000
20000
約99
10
1パック

5個入り

40
120
外径30・40・50mm
172-9632
4989999166095
308.000
20000
約100
10
1パック

5個入り

50
40
外径30・40・50mm
172-9691
4989999166149
398.000
20000
約57
10
1パック

5個入り

50
60
外径30・40・50mm
172-9705
4989999166156
378.000
20000
約86
10
1パック

5個入り

50
80
外径30・40・50mm
172-9713
4989999166163
368.000
20000
約98
10
1パック

5個入り

50
100
外径30・40・50mm
172-9721
4989999166170
373.000
20000
約110
10
1パック

5個入り

50
120
外径30・40・50mm
172-9730
4989999166187
388.000
20000
約113
10
1パック

5個入り

60
40
外径60mm
172-9799
4989999166255
508.000
18000
約71
10
1パック

5個入り

60
60
外径60mm
172-9802
4989999166262
513.000
18000
約115
10
1パック

5個入り

60
80
外径60mm
172-9811
4989999166279
513.000
18000
約124
10
1パック

5個入り

60
100
外径60mm
172-9829
4989999166286
498.000
18000
約141
10
1パック

5個入り

60
120
外径60mm
172-9837
4989999166293
533.000
18000
約145
10
1パック

5個入り

60
150
外径60mm
172-9845
4989999166309
518.000
18000
約150
10
1パック

5個入り

80
40
外径80mm
172-9896
4989999166354
748.000
15000
約80
10
1パック

5個入り

80
60
外径80mm
172-9900
4989999166361
778.000
15000
約126
10
1パック

5個入り

80
80
外径80mm
172-9918
4989999166378
748.000
15000
約157
10
1パック

5個入り

80
100
外径80mm
172-9926
4989999166385
748.000
15000
約164
10
1パック

5個入り

80
120
外径80mm
172-9934
4989999166392
783.000
15000
約160
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,105
( 4,516 )
1日目
4,228
( 4,651 )
1日目
4,2284,101
( 4,511 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,622
( 3,984 )
1日目
4,228
( 4,651 )
1日目
3,801
( 4,181 )
1日目
3,801
( 4,181 )
1日目
5,2023,839
( 4,223 )
1日目
5,2023,839
( 4,223 )
1日目
3,801
( 4,181 )
1日目
5,2893,904
( 4,294 )
1日目
4,1103,904
( 4,294 )
1日目
5,2893,904
( 4,294 )
1日目
3,870
( 4,257 )
1日目
5,2893,904
( 4,294 )
1日目
4,031
( 4,434 )
1日目
5,0654,799
( 5,279 )
1日目
5,3164,799
( 5,279 )
1日目
5,3164,799
( 5,279 )
1日目
4,031
( 4,434 )
1日目
4,031
( 4,434 )
1日目
5,025
( 5,528 )
4日目
5,025
( 5,528 )
1日目
5,025
( 5,528 )
1日目
5,025
( 5,528 )
1日目
5,025
( 5,528 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般金属用です。
・フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。
・汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。(従来比30%アップ)
【用途】
・サビ落とし、バリ取り、パイプの内面研磨。
・金属、木工の曲面や異型品の研磨。
・使用工具:ストレートグラインダー。(エア・電気)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
“ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
超研削フラップホイール(斜め植えタイプ・軸径6mm)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,622-5,360 -6,188 -7,07223,850 -4,326 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
用途研磨磨き研磨磨き研磨研磨
種類フラップホイールバフフラップホイールバフ軸付フラップフラップホイール
幅(mm)252513122525
軸径(mm)663666
箱入数(個)5510550-
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング