17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が40型番あります。

スピン ねじ式フラップホイール(ホイール本体)【5個入り】

通常単価(税別)
3,7004,900特別価格
税込単価
4,0705,390特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。・チャックに軸を取り付けたまま、取り替えるこ...

詳細を確認
未確定:候補が40型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径

(mm)

粒度

(#)

トラスココード

JANコード

質量(g)

最高使用回転数(rpm)

羽根枚数(枚)

RoHS?最小発注数量
30
40
275-8253
4989999167788
132.000
20000
約36
10
1パック

5個入り

30
60
275-8261
4989999167795
132.000
20000
約55
10
1パック

5個入り

30
80
275-8270
4989999167801
132.000
20000
約64
10
1パック

5個入り

30
100
275-8288
4989999167818
132.000
20000
約70
10
1パック

5個入り

30
120
275-8296
4989999167825
137.000
20000
約68
10
1パック

5個入り

30
150
275-8300
4989999167832
137.000
20000
約75
10
1パック

5個入り

30
180
275-8318
4989999167849
137.000
20000
約77
10
1パック

5個入り

30
240
275-8326
4989999167856
132.000
20000
約90
10
1パック

5個入り

30
320
275-8334
4989999167863
127.000
20000
約95
10
1パック

5個入り

30
400
275-8342
4989999167870
127.000
20000
約100
10
1パック

5個入り

40
40
275-8351
4989999167887
175.500
18000
約36
10
1パック

5個入り

40
60
275-8369
4989999167894
180.500
18000
約58
10
1パック

5個入り

40
80
275-8377
4989999167900
180.500
18000
約64
10
1パック

5個入り

40
100
275-8385
4989999167917
175.500
18000
約71
10
1パック

5個入り

40
120
275-8393
4989999167924
185.500
18000
約71
10
1パック

5個入り

40
150
275-8407
4989999167931
185.500
18000
約75
10
1パック

5個入り

40
180
275-8415
4989999167948
180.500
18000
約80
10
1パック

5個入り

40
240
275-8423
4989999167955
170.500
18000
約90
10
1パック

5個入り

40
320
275-8431
4989999167962
170.500
18000
約100
10
1パック

5個入り

40
400
275-8440
4989999167979
170.500
18000
約105
10
1パック

5個入り

50
40
275-8458
4989999167986
285.500
18000
約52
10
1パック

5個入り

50
60
275-8466
4989999167993
290.500
18000
約82
10
1パック

5個入り

50
80
275-8474
4989999163599
280.500
18000
約94
10
1パック

5個入り

50
100
275-8482
4989999163605
270.500
18000
約107
10
1パック

5個入り

50
120
275-8491
4989999163612
300.500
18000
約102
10
1パック

5個入り

50
150
275-8504
4989999163629
300.500
18000
約107
10
1パック

5個入り

50
180
275-8512
4989999163636
285.500
18000
約114
10
1パック

5個入り

50
240
275-8521
4989999163643
285.500
18000
約137
10
1パック

5個入り

50
320
275-8539
4989999163650
280.500
18000
約146
10
1パック

5個入り

50
400
275-8547
4989999163667
275.500
18000
約148
10
1パック

5個入り

60
40
275-8555
4989999163674
363.500
18000
約60
10
1パック

5個入り

60
60
275-8563
4989999163681
368.500
18000
約90
10
1パック

5個入り

60
80
275-8571
4989999163698
368.500
18000
約105
10
1パック

5個入り

60
100
275-8580
4989999163704
373.500
18000
約115
10
1パック

5個入り

60
120
275-8598
4989999163711
378.500
18000
約120
10
1パック

5個入り

60
150
275-8601
4989999163728
393.500
18000
約124
10
1パック

5個入り

60
180
275-8610
4989999163735
383.500
18000
約125
10
1パック

5個入り

60
240
275-8628
4989999163742
363.500
18000
約155
10
1パック

5個入り

60
320
275-8636
4989999163759
353.500
18000
約163
10
1パック

5個入り

60
400
275-8644
4989999163766
353.500
18000
約165
10
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,700
( 4,070 )
4日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
4日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
3,700
( 4,070 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
4日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,0003,200
( 3,520 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目
4,9003,920
( 4,312 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。
・チャックに軸を取り付けたまま、取り替えることができます。
・別売のスピン軸を使うことで軸長が標準長さ(40mm)と深穴用(100mm)の軸を取り替えて作業ができます。
【用途】
・サビ落とし、バリ取り、ブレージング。
・円筒形内部、コーナー部などの研磨。
・使用工具:ストレートグラインダー(エア・電動)・電気ドリル・ボール盤。

商品情報

※専用スピン軸については以下をご覧ください。

スピン軸 軸径:6mm
スピン軸 六角軸

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スピン ねじ式フラップホイール(ホイール本体)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スピン ねじ式フラップホイール(ホイール本体)
フェルト軸付ホイール 外径50×厚み12×軸径6
サイザル軸付ホイール(軸径6mm)
“ナイロンミニフラップ”(軸径3mm)
“ミラクルフラップホイール”(斜め植えタイプ・軸径6mm)
まとめ買い フラップホイル 軸径6 #60
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,700-7,0725,360 -6,188 -3,622 -23,850 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜
用途研磨磨き磨き研磨研磨研磨
種類フラップホイールバフバフフラップホイールフラップホイール軸付フラップ
幅(mm)251225132525
箱入数(個)55510550
特長軸がねじ込みになり、着脱がワンタッチでできます。チャックに軸を取り付けたまま、取り替えることができます。別売のスピン軸を使うことで軸長が標準長さ(40mm)と深穴用(100mm)の軸を取り替えて作業ができます。ステンレス、一般金属用です。用途に応じて油脂研磨剤を使用し最終仕上げに使用するフェルトホイールです。シャープな切れ味、美しい研磨ができるサイザル(麻+綿)バフです。油脂研磨剤を使用して鉄鋼、ステンレス、アルミ、その他の中間研磨、下地研磨に使用します。鏡面仕上げ前のペーパー目つぶしに最適です。ステンレス、一般金属兼用ハードタイプです。ナイロン不織布を圧縮して適度な硬さに固めてあるため消耗が少なく、研磨力があります。音が静かで、ゴム砥石の様な臭いが出ず、粉じんが少なく、破損しません。一般金属用です。フラップが斜めについているため、加工物へのタッチがたいへんソフトです。汎用の軸付フラップホイールのもつ特性を生かし、より研削性と持続性能をアップした製品です。(従来比30%アップ)-
よく一緒に購入される商品

軸付ホイールカテゴリの売れ筋ランキング