ツール用品技術窓口
【特長】・各々の素材を重ね、小径フランジにて固定した軽量ソフトタイプのバフです。・重ね合わせたバフ素材...
詳細を確認【特長】
・各々の素材を重ね、小径フランジにて固定した軽量ソフトタイプのバフです。
・重ね合わせたバフ素材により、最高にソフトなあたりで仕上げます。
・研磨剤や光沢剤を併用して最終仕上げ、つや出し、汚れ落とし等に適しています。
・棒材、面材の表面、円筒内面等の仕上げ作業に便利でフレキシブルなバフです。
【用途】
・各種金属・非鉄金属・貴金属・セラミック・ガラスなどあらゆる素材の仕上げが可能。
| 型番 | タイプ | 軸径(mm) | 最高使用回転数(min-1) |
|---|---|---|---|
| 53717 | 綿糸バフ | 3.0 | 11,000 |
| 53737 | 布バフ | 3.0 | 15,000 |
| 53741 | 布バフ | 3.0 | 15,000 |
| 53766 | セーム皮バフ | 3.0 | 20,000 |
| 53771 | セーム皮バフ | 3.0 | 15,000 |
| 53788 | 綿バフ | 3.0 | 13,000 |
| 53798 | 茶褐綿バフ | 3.0 | 13,000 |

53717

53737

53741

53766

53771

53788

53798




トラスコ中山
曲面軸付ナイロンホイール専用軸
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
フェルトバフ
4.6通常価格(税別):2,730円~

イチグチ
スコーライトホイルT
4通常価格(税別):3,567円~

ミスミ
フエルトバフ セミハードタイプ(20本パック)
3.8通常価格(税別):3,570円~

ミスミ
フエルトバフ カシミヤタイプ(20本パック)
4.3通常価格(税別):2,940円

柳瀬
軸付フラップホイール 表面仕上げ/バリ取り用
4通常価格(税別):479円~

イチグチ
フラップホイル AFシリーズ
3.5通常価格(税別):2,967円~

イチグチ
マイクロフラップ
4.5通常価格(税別):4,593円~

ミニター
フェルトバフ 軸径3.0mm
4.5通常価格(税別):3,499円~

UHT
軸付ニューソフトラップ
5通常価格(税別):3,219円