17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

マルチサンドペーパー 替ペーパー【3個入り】

通常単価(税別)
460特別価格
税込単価
506特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~4日目一部当日出荷可能

【用途】・マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーです。

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

質量(g)

摘要

最小発注数量
80
220-8130
15.6
木工荒仕上げ
5パック

3個入り

120
220-8148
15.1
木工中仕上げ
5パック

3個入り

180
220-8156
14.8
木工中仕上げ
5パック

3個入り

240
220-8164
14.5
木工仕上げ、プラスチック・金属粗仕上げ
5パック

3個入り

320
220-8172
14.3
プラスチック・金属中仕上げ
5パック

3個入り

400
220-8181
13.7
プラスチック・金属仕上げ
5パック

3個入り

600
220-8199
13.7
プラスチック・金属仕上げ
5パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
460
( 506 )
1日目
460446
( 491 )
在庫品1日目当日出荷可能
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
4日目
460
( 506 )
1日目
460
( 506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・マルチサンドペーパー(MSPシリーズ)専用替ペーパーです。

ご注意

  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチサンドペーパー 替ペーパーのレビュー
4平均満足度:4.02件のレビュー
電極磨き
4
満足度:4.0
電極磨きに使用してます。粒度がもっと細かいのがあるといいです。
0人が参考にしています。
小さいもののヤスリがけに
4
満足度:4.0
簡単に付け替えられるので便利です。もうちょっと安いと気軽に交換できるのですが、ついつい節約しようと古くなったものを使って...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチサンドペーパー 替ペーパー
KGS研削研磨用ダイヤモンドベルト(20×520mm)
3M(TM)レジンボンドクロスベルト"363A"
レジンクロスベルト セラカット SGXB-GT-AM
3M“305EA トライザクト ベルト”
エアベルトサンダー用研磨ベルト“957AT スモールベルト”
メーカートラスコ中山サンゴバンスリーエムジャパン三共理化学スリーエムジャパントラスコ中山
通常価格4609,888 -495 -116 -1,657 -3,972 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目〜1日目〜在庫品1日目〜4日目〜在庫品1日目〜
砥粒A:ダイヤモンドAセラミックWAセラミック
長さ(mm)324-----
幅(mm)6-----
シート種類耐水ペーパー-----
使用方法手研磨-----

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング