17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチサンドペーパー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

マルチサンドペーパー

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MSP-80

2022年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・平面・曲面・複雑な形状、あらゆる仕上げに最適です。
・木材・プラスチック・金属に対応します。
・ベルト交換も簡単です。
【用途】
・金属・木材・セラミックなどの仕上げ・型作り・溶接仕上げ・自動車板金作業の仕上げ、サビ落としなど。

ご注意

  • 【数量スライド値引適用品】
    本商品は購入数量に応じた割引が設定されている商品がございます。対象商品は型番リストタブのスライド値引き欄をご確認ください
  • 21年10月受注分より最低発注数量が変更となります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

粒度(#)
80
幅(mm)
6.4
長さ(mm)
160
砥粒
A
トラスココード
219-6913
質量(g)
16
シート種類
耐水ペーパー
使用方法
手研磨
摘要
木工荒仕上げ
RoHS?
10

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト