ツール用品技術窓口

確定しました

  • 幅(mm)

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マルチパッド

通常単価(税別)
240
税込単価
264
通常出荷日:1日目

【特長】・目づまりせず、安定した研磨力が持続します。・水、油、洗剤との併用も可能です。

型番:

TKP-320
解除
  • この商品は20個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TKP-320の仕様・寸法情報

商品タイプ
不織布/ナイロン
粒度(#)
320
幅(mm)
150
長さ(mm)
230
トラスココード
366-4171
重量(g)
32
使用方法
手研磨
詳細タイプ
-
材質(砥粒)
ナイロン繊維酸化アルミニウムシリコンカーバイト接着剤
特長
目づまりせず、安定した研磨力が持続します。水、油、洗剤との併用も可能です。
RoHS?
10

型番リスト

表示件数
型番
TKP-320

(mm)

長さ

(mm)

トラスココード

重量

(g)

詳細タイプ

RoHS?最小発注数量
150
230
366-4171
32
-
10
20個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
240
( 264 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目づまりせず、安定した研磨力が持続します。
・水、油、洗剤との併用も可能です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチパッドの型番TKP-320のページです。 型番TKP-320に関する仕様情報を記載しております。
マルチパッドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチパッド
スチールウール(#0・#3・#0000)
マルチソフト シート研磨材
両面ネットシート
“マルチソフト”
スコッチ・ブライト(TM) マルチソフト VF
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山スリーエムジャパン
通常価格240522 -21,446300 -6,3206,515 -
通常出荷日1日目1日目〜4日目1日目〜1日目〜1日目
商品タイプ不織布/ナイロン不織布/ナイロン研磨布ポリネットシート不織布/ナイロン不織布/ナイロン
粒度(#)320-320--320
シルバー赤茶赤茶--
使用方法手研磨手研磨-手研磨手研磨-
材質(砥粒)ナイロン繊維酸化アルミニウムシリコンカーバイト接着剤----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シート研磨材・ロール研磨材カテゴリの売れ筋ランキング